비관리형 스위치
스위치
가능:
4 버전
발루프의 비관리형 스위치로 5포트 및 8포트 이더넷 장치는 구성요소에 성형 결선 (와이 결선, Star-connected) 될 수 있습니다. 비관리형 스위치는 IP67 및 IP20 보호등급을 모두 충족하며, 10 및 100 Mbit/s의 전송 속도를 지원합니다. 전송 속도는 자동 협상 기능을 통해 자동으로 설정됩니다.
자동 교차 기능으로 모듈에서 어떤 케이블 유형이 필요한지 식별합니다. 이를 통해 배선 오류도 제거할 수 있습니다.
주요 특성
- IP67 및 IP20
- 10 및 100 Mbit/s의 전송 속도
- 자동 협상 기능을 통한 전송 속도 자동 설정
- 자동 교차 기능을 통한 배선 오류 제거
유효성
4 버전
주문 코드 | 가격 | 인터페이스 | 보조 인터페이스 | 슬롯 연결부 | 고정 | 보호 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
185328 KRW | 이더넷 TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 4x 이더넷 TCP 10베이스-T/100베이스-TX | 5x RJ45-소켓, 8-폴 | 톱햇 레일 조립 | IP30 | |
BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
557557 KRW | 이더넷 TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x 이더넷/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | 2-홀 나사 장착 | IP67, 스레드 연결 시 | |
BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
250250 KRW | 이더넷 TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x 이더넷 TCP 10베이스-T/100베이스-TX | 8x RJ45-소켓, 8-폴 | 톱햇 레일 조립 | IP30 | |
BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
557557 KRW | 이더넷 TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x 이더넷/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 | 2-홀 나사 장착 | IP67, 스레드 연결 시 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.