로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

RFID 핸드헬드

RFID 핸드헬드

RFID 핸드헬드는 다양한 주파수에서 유연하고 이동 가능한 데이터 수집을 위해 고정형 리더기를 최적으로 보완하는 제품입니다. 이를 통해 재작업 수행, 품질 관리 기록, 서비스 및 유지보수 작업 문서화와 같은 수작업 프로세스를 편리하게 해결할 수 있습니다. 따라서 휴대용 RFID 핸드헬드 단말기는 생산 물류, 서비스뿐만 아니라 재고 및 재고 관리, 창고 관리 및 유통 분야의 애플리케이션에 특히 적합합니다.

하나의 디바이스 - 다양한 애플리케이션: 기본 디바이스와 다양한 액세서리를 결합하여 필요한 모든 주파수 범위를 커버할 수 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 유연성을 높일 수 있습니다. 기본 장치는 다양한 버전으로도 제공됩니다. 선택한 베이스 유닛에 따라 RFID 기능 외에도 시각적 코드 판독도 가능합니다.

특징

  • 모든 주파수의 RFID 애플리케이션을 위한 휴대용 핸드헬드 리더기
  • 데이터 통신사 콘텐츠의 모바일 시각화 및 처리용
  • 식별 작업에 따라 하드웨어를 개별적으로 또는 모듈식으로 결합 가능
  • 시각적 1D 및 2D 코드 처리를 위한 확장 옵션 제공
  • 최적의 시각화 및 사용 편의성을 위한 대형 디스플레이
  • 다양한 기능을 갖춘 LF, HF 및 UHF용 사용자 친화적 앱

RFID 핸드헬드 기본 디바이스

  • 모바일BIS V: 주파수에 구애받지 않는 모바일 핸드헬드 리더기
  • BIS M, BIS C, BIS L 및 BIS U를 위한 개별 하드웨어 조합을 위한 모듈식 설계
  • 데이터 통신사 콘텐츠를 최적으로 시각화할 수 있는 5인치 터치 스크린
  • 안드로이드 운영 체제: 안드로이드™ 산업용+
  • 사용 가능한 인터페이스: WLAN, Bluetooth
  • 다양한 기능을 갖춘 LF, HF 및 UHF용 사용자 친화적 앱
  • 선택적으로 시각적 1D/2D 코드 판독 가능

RFID 핸드헬드 HF 액세서리

  • HF 애플리케이션(13.56MHz)용 핸드헬드 리더기의 경우, 기본 장치, HF 애드온 모듈 및 읽기/쓰기 헤드 선택 가능
  • 산업 표준 ISO15693 및 ISO14443을 준수하는 읽기/쓰기 헤드 중에서 선택 가능
  • 유연한 크기 선택: M30, M18, M12 또는 특수 크기 선택 가능

RFID 핸드헬드 LF 액세서리

  • LF 애플리케이션용 핸드헬드 리더기(70/455 kHz)의 경우 읽기/쓰기 헤드 선택 가능: 기본 디바이스, LF 애드온 모듈 및 BIS C
  • 사용되는 데이터 캐리어에 따라 적합한 크기를 선택 가능: M30, M18 및 M12 또는 특수 크기

RFID 핸드헬드 UHF 액세서리

  • UHF 애플리케이션용 핸드헬드 리더기(860...960MHz)의 경우 UHF 읽기/쓰기 모듈과 결합된 베이스 유닛을 선택 가능
  • 구성 요소는 글로벌 표준 ISO 18000-6C 및 EPC Gen2 클래스1 준수
  • 주파수 범위 EU(865 - 868MHz) 및 미국(902 - 928MHz)용 버전 제공