로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
자기 변형 센서
가능:
25 버전
발루프 BTL 로드 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템은 특히 유압 구동 장치에 사용하기 적합합니다. 특히 유압 실린더의 위치 피드백, 성형기, 압연기나 승강기 및 리프팅 기술에 아주 유용하게 활용될 수 있습니다.
센서는 유압 실린더의 압력 범위에 설치되어야 하기 때문에 실린더 자체와 동일한 내압 특성을 갖습니다. 측정 구성요소는 비자기 스테인레스 스틸로 구성된 내압력성 튜브에 설치되어 있습니다. 플랜지에서 O 링을 통해 고압 영역을 밀폐합니다. 전자장치는 실린더 외부 플랜지 막대에 있는 보호 하우징에 통합되어 있습니다.
주요 특성
- 최대 1 µm까지의 높은 해상도
- 최대 측정 길이: 7620 mm
- 동시에 여러 개의 위치 및 속도 측정
- 프로그래밍 가능한 출력 신호 - 측정 범위 도치, 설정 및 기록
- 다양한 나사산 유형을 활용한 간편한 조립
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음, 긴 수명
- 멀티 마그넷 기술로 측정 방법 확대
- 다양한 인터페이스를 이용한 간편한 설비 통합 - IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI 및 아날로그 방식
25 버전
주문 코드 | 인터페이스 | 길이 측정 | 기계 사양 | 주변 온도 | 비선형성 | 어플리케이션 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-LinkBTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | 유압 실린더 | |
BTL B1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL B1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
유압 실린더 | |
BTL C1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL C1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
유압 실린더 | |
BTL7 -Y/Z- Series - DigitalBTL7 -Y/Z- Series - Digital |
디지털 펄스 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 유압 실린더 | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherCATBTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT |
EtherCAT | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 유압 실린더 | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IPBTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP |
이더넷/IP | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 유압 실린더 | |
BTL7 -Y/Z- Series - ProfinetBTL7 -Y/Z- Series - Profinet |
프로피넷 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 유압 실린더 | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog VoltageBTL7 -Y/Z- Series - Analog Voltage |
아날로그, 전압 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 유압 실린더 | |
BTL7 -Y/Z- Series - SSIBTL7 -Y/Z- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
유압 실린더 | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog CurrentBTL7 -Y/Z- Series - Analog Current |
아날로그, 전류 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 유압 실린더 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.