UHF 데이터 캐리어 (860...960 MHz)
초고주파 (860/960 MHz)
가능:
24 버전
데이터 매체 또는 태그는 식별할 물체를 표시하고 정보를 판독, 기록 및 암호로 보호할 수 있는 추가 정보를 제공합니다. 제품, 프로세스 및 품질 데이터를 저장함으로써 제품 수명 주기에 대한 정확한 정보를 제공할 수 있습니다.
발루프의 최첨단 UHF 데이터 매체는 높은 산업 기준을 충족합니다. 고온, 습기, 화학 물질에 대한 내구성이 있으며, 금속 환경에서도 정확하게 감지할 수 있습니다.
바코드와 달리 RFID 태그는 광학적인 접촉 없이 판독할 수 있기 때문에 오염에 대한 민감도가 낮습니다. 수동 데이터 매체에 필요한 에너지는 기록/판독 헤드를 통해 유도적으로 통합되거나, 안테나에 의해 방사되는 전자파로부터 유도됩니다.
주요 특성
- 다양한 디자인, 사이즈 및 사용 용도를 갖춘 광범위한 제품 포트폴리오
- 모든 데이터 매체가 명확하고 변경 불가능한 식별 번호(TID) 및 개별 프로그래밍이 가능한 EPC(Electronic Product Code) 보유
- 글로벌 표준 ISO 18000-6C 및 EPC Gen2 Class1
- 자유로운 기록 작업이 가능한 추가 사용자 메모리 영역(최대 112 Byte)
- 데이터 매체 일부 버전의 추가적인 암호 보호 기능
- 설치 방법: 부착, 주조 또는 스크류 방식
- 금속 표면에 직접 설치하는 옵션
- 일회용으로 사용할 수 있는 매우 저렴한 자체 접착식 "스마트 라벨" 사용 가능(제품에 부착)
- 적합한 데이터 매체를 선택함으로써 다양한 산업 기준 충족
- 판독 시스템과 최적의 조화
- 저가 태그를 통해 대량 애플리케이션 실현
- 실리콘이 포함되지 않은 자동차 산업용 특수 데이터 매체
- 최대 220°C의 내열성을 갖춘 특수 태그
- 고객 맞춤형 옵션 제공
유효성
24 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | EPC 메모리, 기록용 | 하우징 재질 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BIS0172BIS U-108-M2/CAM |
4446 KRW | 15 x 12.5 x 80 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS00NLBIS U-100-01/CA |
5408 KRW | 37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | |
BIS00RCBIS U-100-02/CA |
5408 KRW | 37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | |
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
82797 KRW | 52 x 11.5 x 128 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
71825 KRW | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS013PBIS U-142-06/CA-M8-GY |
34463 KRW | 지름 22 x 26 mm | 96 Bit | 강철, 데이터 매체: PA 12-GF30 회색, 코팅 | |
BIS013RBIS U-142-07/CA-M8-GY |
38259 KRW | 지름 22 x 26 mm | 96 Bit | 강철, 데이터 매체: PA 12-GF30 회색, 코팅 | |
BIS0163BIS U-150-N4/CAA |
247 KRW | 20 x 44.45 mm | 128 Bit | 종이 | |
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
390 KRW | 54 x 34 mm | 128 Bit | 종이 | |
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
390 KRW | 27 x 97 mm | 128 Bit | 종이 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.