견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서
자기 변형 센서
가능:
34 버전
견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 그 어떠한 열악한 조건에서도 정확하게 측정합니다. 발루프의 모든 시스템은 완전히 스테인레스 스틸로 제작되었으며, 보호 등급 IP69K까지 인증 받았을 뿐만 아니라 최대 1000bar까지 견딜 수 있는 고압 실린더용으로 맞춤 설계되었습니다. 비접촉 작동 방식으로 마모가 발생할 염려가 없으며, 거의 무한대에 가까운 수명을 자랑합니다. 극한 환경에서도 높은 프로세스 정확성과 정밀성을 보장합니다.
주요 특성
- 내구성이 뛰어난 스테인리스강 하우징
- 충격이나 진동에 매우 강함
- 높은 내수성, IP69K
- 내온 범위: 영하 –40 °C ~ +85 °C
- 최대 1000 bar에 이르는 고내압성
- 최대 1 µm까지의 높은 해상도
- 최대 측정 길이: 7620 mm
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음
34 버전
주문 코드 | 인터페이스 | 길이 측정 | 기계 사양 | 주변 온도 | 비선형성 | 어플리케이션 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -BE/BF- Series - DigitalBTL7 -BE/BF- Series - Digital |
디지털 펄스 | 25...7620 mm | M18 나사 고정 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
실외 - IP69K, 스테인리스 스틸 하우징 | |
BTL7 -BE/BF- Series - SSIBTL7 -BE/BF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | M18 나사 고정 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
실외 - IP69K, 스테인리스 스틸 하우징 | |
BTL7 -ZE/ZF- Series - DigitalBTL7 -ZE/ZF- Series - Digital |
디지털 펄스 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 실외 - IP69K, 스테인리스 스틸 하우징 | |
BTL7 -ZE/ZF- Series - SSIBTL7 -ZE/ZF- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
실외 - IP69K, 스테인리스 스틸 하우징 | |
BTL7 -CE- Series - DigitalBTL7 -CE- Series - Digital |
디지털 펄스 | 25...2000 mm | M22 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | 실외 - IP69K, 스테인리스 스틸 하우징, 최대 1000 bar에 이르는 고내압성 | |
BTL7 -CE- Series - SSIBTL7 -CE- Series - SSI |
SSI | 25...2000 mm | M22 나사 고정 | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | 실외 - IP69K, 스테인리스 스틸 하우징, 최대 1000 bar에 이르는 고내압성 | |
BTL7 -W- Series - Analog VoltageBTL7 -W- Series - Analog Voltage |
아날로그, 전압 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 스테인리스 스틸 하우징 | |
BTL7 -W- Series - Analog CurrentBTL7 -W- Series - Analog Current |
아날로그, 전류 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 스테인리스 스틸 하우징 | |
BTL7 -WB- Series - Analog VoltageBTL7 -WB- Series - Analog Voltage |
아날로그, 전압 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 실외 - IP69K, 스테인리스 스틸 하우징 | |
BTL7 -WB- Series - Analog CurrentBTL7 -WB- Series - Analog Current |
아날로그, 전류 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | 실외 - IP69K, 스테인리스 스틸 하우징 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.