로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

광학: 조리개, 렌즈, 디플렉터

반사판, 화이버, 광학

가능:

48 버전

발루프의 조리개, 렌즈 및 편향 미러는 다양한 광학적 용도와 초음파센서에 적합하도록 설계되었습니다. 이 컴팩트하고 견고한 광학 장치는 쉽게 설치할 수 있습니다.

다양한 크기와 플라스틱, 알루미늄과 스테인리스 스틸 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

주요 특성

  • 발루프의 센서 및 섬유를 위해 설계 및 검증
  • 초점이 다른 다양한 길이와 직경
  • 정밀도 및 균일한 광학적 특성
  • 고품질 소재 및 정밀 가공

48 버전

주문 코드 가격 기능 원리 버전 치수 초점 거리 필터
확정

BAM000J

BFO D10-LA-DC-10
25740 KRW 광학 요소 광섬유 아답터 지름 1.0 mm용 클램핑 슬리브 지름 3.6 x 25 mm

BAM00NM

ADAPTER BFO 30-A1
12909 KRW 광학 요소 광섬유 아답터 어댑터 링 지름 27.5 x 16.7 mm

BAM00NN

BFO 02-PK-1
88660 KRW 렌즈 부가 렌즈 지름 4 x 11.2 mm

BAM00NP

BFO 02-UK-1
7371 KRW 빔 편향기 BFO 90° 광학 요소, 하우징의 1개 미러 지름 4 x 4 mm

BAM00NT

BFO 04-FL-2
63219 KRW 렌즈 부가 렌즈 지름 6.5 x 15 mm

BAM00P0

BFO 08,0-KB-1
17160 KRW 클램핑 홀더 마운팅 블록 16 x 20 x 12 mm

BAM00R6

BOS 18-BL-1
21320 KRW 조리개 BOS 원형 조리개 지름 22 x 16 mm

BAM00RR

BOS 18-UK-10
43238 KRW 빔 편향기 BFO 90° 광학 요소, 하우징의 1개 미러 지름 23.5 x 23.5 mm

BAM00RT

BOS 18-UK-2
59761 KRW 빔 편향기 BFO 하우징의 90° 광학 요소, 2개 미러 지름 23.5 x 23.5 mm

BAM00TY

BOS 5-BL-3
4810 KRW 조리개 BOS 수직 슬릿 조리개 8.2 x 32.1 x 6.1 mm