LF 프로세서 유닛 (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
가능:
16 버전
발루프의 플로팅 유닛 BIS V를 사용하여 각 플로팅 유닛마다 최대 4개의 기록/판독 헤드를 동시에 사용할 수 있습니다. 주파수에 구애받지 않기 때문에 모든 주파수(BIS M, BIS L, BIS C, BIS U)의 혼합 작동이 가능합니다. 따라서 편리한 재고 관리를 가능하게 하는 한 가지 유형의 플로팅 유닛만 필요하게 됩니다. 이 플로팅 유닛은 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템과 함께 산업 분야와 관계 없이 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
- 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
- 톱햇 레일 또는 프로파일에 쉽게 조립할 수 있는 다양한 고정 방법
- 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
- 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
- IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
- 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
- 신속한 투입을 위해 통용되는 여러 제조사의 기능 구성요소
- 라인 및 링 토폴로지를 위한 내장형 2포트 이더넷 스위치
- 작고 컴팩트한 크기(172 × 48 × 62 mm)
- 버스 연결 없이 신속하게 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
- BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
- 열악한 산업 현장을 위한 견고한 7/8" 커넥터를 통한 전원 공급
16 버전
주문 코드 | 가격 | 인터페이스 | 작동 전압, Ub | 보호 등급 | 지원되는 RFID 기술 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
2254187 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
2254187 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
2254187 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
2254187 KRW | 이더넷/IP | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
2254187 KRW | 프로피버스 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
2254187 KRW | 프로피넷 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
2254187 KRW | EtherCAT | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
2254187 KRW | EtherCAT | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
2254187 KRW | CC 링크 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
2254187 KRW | CC 링크 | 24 V DC LPS 등급 2 | IP65, 커넥터 적용 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.