디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
초음파센서
가능:
6 시리즈
발루프의 초음파 센서는 고체, 분말 및 액체 매체에서 위치 감지 또는 물체 감지에 사용됩니다. 접촉 없이 물체의 존재를 모니터링하고 개수를 세는 데 사용됩니다. 색상과 표면 특성에 관계없이 범용적으로 사용할 수 있는 센서를 찾는 모든 사용자에게 이상적인 솔루션입니다. 다양한 출력 신호로 제공되는 이 다목적 센서는 안개, 먼지 또는 오물도 영향을 미치지 않습니다. 또한 높은 해상도와 작은 사각 지대 덕분에 항상 극도의 정밀도를 보장합니다.
특별한 기능
- 고체, 분말 및 액체 매체에서 위치 감지 또는 물체 감지
- 비접촉 방식으로 물체의 존재 여부 및 개수 모니터링
- 색상 및 표면 속성과 무관
- 고해상도 및 작은 사각 지대로 인한 극도의 정밀성
- 디지털 또는 아날로그 출력
6 시리즈
모델 시리즈 | 연결 | 인터페이스 | 최소 범위 | 최대 범위 | 1차 하우징 재질 | 보호 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12M12 나사산 및 아날로그 출력이 있는 원통형 버전 |
커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 | 20 mm | 350 mm | 니켈 도금된 황동 | ||
BUS M18M18 나사산과 아날로그 또는 디지털 출력이 있는 원통형 버전 |
커넥터, M12x1-플러그, 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | IO-Link, 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | 황동, 니켈 도금된 황동 | ||
BUS M30M30 나사산과 아날로그 또는 디지털 출력이 있는 원통형 버전 |
커넥터, M12x1-플러그, 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 아날로그, 전압/아날로그, 전류, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | 황동, 스테인리스 스틸 | ||
BUS Q62정사각형 버전 및 아날로그 또는 디지털 출력 |
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | IO-Link, PNP/NPN, 아날로그, 전압/아날로그, 전류, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06큐빅 버전 및 아날로그 또는 디지털 출력 |
커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18각진 센서 헤드와 아날로그 또는 디지털 출력이 있는 원통형 버전 |
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | IO-Link, 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | 황동 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.