RFID 핸드헬드 기본 디바이스
RFID-Handhelds
가능:
4 버전
RFID 핸드헬드 시리즈의 기본 디바이스는 주파수에 구애받지 않고 발루프가 제공하는 모든 RFID 기술과 통신할 수 있습니다 . 다른 발루프 BIS V 제품과 마찬가지로 이러한 디바이스에 대응하는 휴대용 장치입니다.
"모바일 BIS V"는 안드로이드 운영체제가 탑재된 RFID 휴대용 리더기입니다. 부착된 헤드 모듈과 읽기/쓰기 헤드를 제어하여 RFID 평가 장치와 같은 역할을 합니다. 터치 스크린이 장착된 대형 디스플레이는 시각화와 쉬운 조작을 위해 사용됩니다. 선택적으로 카메라 또는 1D/2D 스캐너를 통해 시각적 코드 판독을 활성화할 수 있습니다. 데이터 처리를 위한 앱이 핸드헬드 리더기에 이미 사전 설치되어 있으며, HF, LF 및 UHF 애플리케이션 모두에 사용할 수 있습니다.
디바이스와 배터리를 보관하고 충전할 수 있는 충전 크래들과 국가별 플러그가 장착된 전원 공급 장치도 함께 제공됩니다.
특징
- 모바일BIS V: 주파수에 구애받지 않는 모바일 핸드헬드 리더기
- BIS M, BIS C, BIS L 및 BIS U를 위한 개별 하드웨어 조합을 위한 모듈식 설계
- 데이터 통신사 콘텐츠를 최적으로 시각화할 수 있는 5인치 터치 스크린
- 안드로이드 운영 체제: 안드로이드™ 산업용+
- 사용 가능한 인터페이스: WLAN, Bluetooth
- 다양한 기능을 갖춘 LF, HF 및 UHF용 사용자 친화적 앱
- 선택적으로 시각적 1D/2D 코드 판독 가능
4 버전
주문 코드 | 가격 | 주문 코드 | 치수 | 운영 체제 | 추가 기능 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
750750 KRW | BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | |||
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
4054050 KRW | BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | ||
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
5555550 KRW | BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | |
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
5930925 KRW | BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.