- 제품 그룹
- RFID Mobile Devices
- 기능 원리
- 휴대전화 프로그램
- 운영 체제
- Android™ 9.0*
- 프로세서
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 작업 메모리
- 2 GB RAM
- 데이터 메모리
- 16 GB Flash
- 표시
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 배터리 유형
- Lithium-ion accu
- 인터페이스 01
- WLAN
- 인터페이스 02
- Bluetooth
- 작동 전압, Ub
- 3.8 VDC 배터리 팩
- 기능 디스플레이
- Progress indicator, LED
- 보호 등급
- IP65
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - 추가 기능
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-90
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-92