케이블용 보호 튜브
보호
가능:
25 버전
실리콘 소재의 유연하고 견고한 발루프의 케이블 보호 튜브는 특히 용접 시 케이블을 보호합니다. 화학 물질에 대한 강한 내구성을 갖췄으며, 최대 250 °C까지의 온도에서도 견딜만큼 내온성도 강합니다. 보호 튜브, 보호막 및 보호 테이프와 같은 다양한 버전 또는 7 - 50 mm까지의 다양한 직경을 선택할 수 있습니다.
주요 특성
- 긴 수명과 합리적인 비용
- 간편한 설치
- 다양한 직경
- 맞춤형으로 재단 가능
25 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | 소재 | 사용 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM017EBKS-PT-07/16-SI-15 |
241137 KRW | 지름 10.2 x 15000 mm | 흰색 반투명 실리콘 60 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -60...260 °C | |
BAM017HBKS-PT-10/16-SI-15 |
327626 KRW | 지름 13.2 x 15000 mm | 흰색 반투명 실리콘 60 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -60...260 °C | |
BAM017LBKS-PT-13/16-SI-15 |
362622 KRW | 지름 16.2 x 15000 mm | 흰색 반투명 실리콘 60 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -60...260 °C | |
BAM017NBKS-PT-16/16-SI-15 |
407511 KRW | 지름 19.2 x 15000 mm | 흰색 반투명 실리콘 60 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -60...260 °C | |
BAM017RBKS-PT-19/16-SI-15 |
485589 KRW | 지름 22.2 x 15000 mm | 흰색 반투명 실리콘 60 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -60...260 °C | |
BAM0182BKS-PW-51/30-SI-TR-11 |
207961 KRW | 1.6 x 51 x 10970 mm | 흰색 반투명 실리콘 60 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -65...260 °C | |
BAM0183BKS-PW-26/20-SI-TR-03,5 |
62322 KRW | 1.6 x 26 x 3658 mm | 흰색 반투명 실리콘 60 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -65...260 °C | |
BAM01R2BAM PT-XA-002-127-2-30 |
1235741 KRW | 지름 20.7 x 30480 mm | 피복 처리된 유리 섬유 적색 실리콘 고무 산화철, 적색, 실리콘 고무 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -55...260 °C | |
BAM01UYBAM PT-XA-002-190-2-30 |
1689649 KRW | 지름 27.1 x 30480 mm | 피복 처리된 유리 섬유 적색 실리콘 고무 산화철, 적색, 실리콘 고무 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -55...260 °C | |
BAM022ZBAM PT-XA-002-100-2-R15 |
319371 KRW | 지름 17 x 15000 mm | 피복 처리된 유리 섬유 실리콘 고무, 적색 | 케이블 가드용, 용접 보호용 | -40...250 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.