시그널 컨버터
신호 변환기 및 통신 아답터
가능:
16 버전
발루프의 시그널 컨버터를 사용하면 출력 신호 또는 카운터 및 시간 기능을 쉽게 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 장치에는 아날로그 출력 센서용 스위칭 장치, 스위칭 출력 센서용 시그널 컨버터 및 시그널 앰프가 있습니다. 이들은 컨트롤 캐비닛 또는 현장에서 유연하게 설치할 수 있습니다. 또한, 전환 접점이 없는 정전식 센서 컨트롤러에도 사용할 수 있습니다.
특징
- 시작-정지 인터페이스가 있는 위치 측정 시스템용 신호 변환기
- 스위칭 출력부가 있는 센서용 시그널 컨버터: 결합 가능, 간편한 설치 및 조정
- IO-Link에 대한 아날로그 출력 신호용 시그널 컨버터
유효성
16 버전
주문 코드 | 가격 | 기능 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 아날로그 입력 | 아날로그 아웃풋 | 하우징 재질 | 보호 등급 | 버전 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI004CBNI IOL-722-000-K023 |
145717 KRW | IO-Link 1.0 | 아날로그, 전류 (4…20 mA) | PA | IP67, 스레드 연결 시 | 아날로그 컨버터 | ||||
BNI00C1BNI IOL-760-002-E066 |
278707 KRW | IO-Link 1.1 | 2x PNP, 유형 3 |
스테인리스 스틸 (1.4404) PTFE |
IP67, 스레드 연결 시 | RS232 컨버터 | ||||
BNI00C6BNI IOL-730-002-E023 |
369083 KRW | IO-Link 1.1 | 아날로그, 전압/아날로그, 전류/아날로그, 온도 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/열전대 유형 J/열전대 유형 K) | 아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
스테인리스 스틸 (1.4404) PTFE |
IP67, 스레드 연결 시 | 아날로그 컨버터 | |||
BNI0042BNI IOL-714-000-K023 |
180609 KRW | IO-Link 1.0 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | PA | IP67, 스레드 연결 시 | 아날로그 컨버터 | ||||
BNI0041BNI IOL-712-000-K023 |
182182 KRW | IO-Link 1.0 | 아날로그, 전류 (0…20 mA) | PA | IP67, 스레드 연결 시 | 아날로그 컨버터 | ||||
BNI004EBNI IOL-724-000-K023 |
145717 KRW | IO-Link 1.0 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | PA | IP67, 스레드 연결 시 | 아날로그 컨버터 | ||||
BNI004TBNI IOL-716-000-K023 |
145717 KRW | IO-Link 1.0 | 아날로그, 온도 (Pt100) | PA | IP67, 스레드 연결 시 | 아날로그 컨버터 | ||||
BAE011HBAE SC-TL-F03 |
1022827 KRW | 시작/정지;아날로그, 전압/아날로그, 전류 | 플라스틱 | IP20 | ||||||
BAE011JBAE SC-TL-F04 |
1139190 KRW | 시작/정지;평행 | 플라스틱 | IP20 | ||||||
BAE012TBAE SC-XA-C01 |
95095 KRW | 스위칭 인버터 (NO/NC), 플립 플롭(온/오프 버튼), 디바이더 (x 파트당 1 펄스), 파트 카운터 (파트당 1펄스), Switching amplifier up to 150 mA | PNP | PBT PA | IP67 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.