로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

반사판 및 반사 필름

반사판, 화이버, 광학

가능:

49 버전

모든 환경에 적합한 반사판을 만나보십시오. 발루프의 원형 및 사각형 반사판과 반사 필름은 내열성과 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 적색광, 백색광, 적외선 및 레이저 사용에 적합합니다.

발루프의 반사판 및 반사 필름은 발루프 포토 센서와 함께 사용될 경우, 최고의 성능을 발휘하게 됩니다. 맞춤 사용을 위해 다양한 크기와 장착 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

주요 특성

  • 정밀하고 견고함
  • 부착 또는 스크류 방식을 통한 간편한 장착
  • 다양한 디자인
  • 고품질 재료
  • 균일한 광학적 특성

유효성

49 버전

주문 코드 가격 기능 원리 버전 치수 감지면
확정

BAM00UY

BOS R-22
24622 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 1.2 mm 51 x 61 x 7.5 mm 22.6 cm²

BAM01HE

BOS R-44
26585 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 4 mm 40 x 60 x 7.5 mm 19.9 cm²

BAM00UK

BOS R-1
15769 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 4 mm 지름 84 x 7.3 mm 50.9 cm²

BAM00W8

BOS R-34
78234 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 4 mm 40 x 60 x 7.5 mm 19.9 cm²

BAM00UL

BOS R-11
25532 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 4 mm 84 x 84 x 9.1 mm 63.7 cm²

BAM00UM

BOS R-12
21775 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 0.9 mm 14 x 23 x 4.9 mm 1.7 cm²

BAM00UN

BOS R-13
20579 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 1.2 mm 25 x 5.5 mm 3.3 cm²

BAM00UP

BOS R-14
22984 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 4 mm 지름 51 x 7.4 mm 17.7 cm²

BAM00UR

BOS R-15
16978 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 2 mm 지름 21 x 5.2 mm 2.4 cm²

BAM00UT

BOS R-16
9464 KRW 반사기 BOS 큐브 모서리 1.2 mm 지름 21 x 5.2 mm 1.9 cm²