종단 저항
버스 시스템에 적합한 종단 저항
가능:
8 버전
발루프에서 적합한 종단 저항을 만나보십시오. 발루프는 Profibus, Devicenet 및 CC-Link를 포함한 모든 상용 버스 시스템에 적합한 종단 저항을 제공합니다. 표준형 및 맞춤형 구성요소도 발루프가 보유한 광범위한 제품 범위의 일부입니다.
다양한 디자인과 사출 성형 버전을 보유. 발루프의 모든 제품은 특히 열악한 산업 환경에 적합합니다. 견고하면서 간섭에 대한 저항력이 높아서 제조 과정에서 높은 수준의 품질이 제공됩니다.
주요 특성
- 견고하며, 간섭에 대한 저항력이 높음
- 충격이나 진동에 강함
- 산업용으로 적합
- IP67, 옵션: IP68
- 모든 상용 필드버스 시스템에 적합
- 높은 제조 품질 지원
유효성
8 버전
주문 코드 | 가격 | 스타일 헤드 1 | 인터페이스 | 승인 / 적합성 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC0C6EBCC M415-0000-1B-R01 |
26442 KRW | M12x1-소켓 | 프로피버스 | WEEE | -40...90 °C | |
BCC0A09BCC A315-0000-2A-R04 |
37427 KRW | 7/8"-플러그 | DeviceNet | WEEE | -20...80 °C | |
BCC06Y4BCC M415-0000-2A-R03 |
30758 KRW | M12x1-플러그 | CC 링크 | WEEE | -20...80 °C | |
BCC0718BCC M415-0000-2B-R01 |
26442 KRW | M12x1-플러그 | 프로피버스 | WEEE | -20...80 °C | |
BCC09MRBCC M415-0000-2A-R04 |
26442 KRW | M12x1-플러그 | DeviceNet | WEEE | -40...90 °C | |
BCC00TMBKS-S117-R01 |
25610 KRW | WEEE | ||||
BCC0A08BCC M415-0000-1A-R04 |
26442 KRW | M12x1-소켓 | DeviceNet | WEEE | -40...90 °C | |
BCC0A0ABCC A315-0000-1A-R04 |
37427 KRW | 7/8"-소켓 | DeviceNet | WEEE | -20...80 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.