리셉터클(Receptacles)
안전한 연결을 위한 견고한 리셉터클(Receptacles)
가능:
67 버전
발루프는 다양하고 유연한 사용이 가능한 다수의 M8 및 M12 버전의 리셉터클(Receptacles)을 제공하고 있습니다. 3핀, 4핀, 5핀, 8핀 및 12핀 등 다양한 커넥터 버전이 제공됩니다. 모든 커넥터는 견고한 금속 재질로 되어 있으며, 보호등급 IP67을 준수하고 충격과 진동에 강합니다.
주요 특성
- 소켓 및 커넥터 포함
- 견고한 금속 버전
- 충격이나 진동에 강함
- 보호등급: IP67
- 다양한 케이블 가닥 길이
67 버전
주문 코드 | 가격 | 연결 | 고정 | 도체 수량 | 도체 횡단면 | 리츠 선 길이 L | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0720BCC A354-0000-10-RN010-020 |
53209 KRW | 7/8"-소켓, 직선형, 4핀 | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC0722BCC A354-0000-20-RN010-020 |
53209 KRW | 7/8"-플러그, 직선형, 4핀 | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC08M1BCC M454-0000-2A-RM020-002 |
18967 KRW | M12x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩 | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC08M2BCC M455-0000-1A-RM020-002 |
18967 KRW | M12x1-소켓, 직선형, 4핀, A-코딩 | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC098NBCC A355-0000-10-RN022-020 |
56537 KRW | 7/8"-소켓, 직선형, 5핀 | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC098PBCC A355-0000-20-RN022-006 |
51571 KRW | 7/8"-플러그, 직선형, 5핀 | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 0.60 m | |
BCC098RBCC A355-0000-20-RN022-020 |
56537 KRW | 7/8"-플러그, 직선형, 5핀 | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC099ABCC M454-0000-2A-RM020-005 |
19461 KRW | M12x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩 | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC099CBCC M455-0000-1A-RM020-005 |
19461 KRW | M12x1-소켓, 직선형, 4핀, A-코딩 | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC09JZBCC M455-0000-1A-RM014-005 |
22126 KRW | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | M16x1.5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.