듀얼 GigE 비전 카메라
산업용 카메라
가능:
1 버전
듀얼 GigE 카메라로 향상된 데이터 전송과 향상된 안정성을 경험하세요. 중요한 애플리케이션을 위해 향상된 데이터 대역폭과 중복성을 제공하는 두 개의 GigE 포트가 결합된 이점을 누릴 수 있습니다. 두 개의 기가비트 이더넷 인터페이스가 결합되어 순 대역폭이 240MB/s로 증가하고 256MB 내부 이미지 메모리가 전송을 보호합니다. 또한 이 카메라 시리즈는 프레임 속도와 해상도 이상의 성능을 제공합니다. 슬로우 모션 레코딩 및 자동 노이즈 제거와 같은 스마트 기능을 사용할 수 있습니다.
기능 및 장점
- 최대 2기가비트 전송 속도
- 최대 3150만 화소의 고품질 센서로 뛰어난 이미지 품질 제공
- 통합 스마트 기능으로 CPU 부하 감소
- 256MB 이미지 버퍼로 인한 안전한 이미지 전송
- 소프트웨어 개발 키트를 통한 손쉬운 통합
1 버전
주문 코드 | 가격 | 보호 등급 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 하우징 재질 | 데이터 메모리 | 승인 / 적합성 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX2BVS CA-GX2 |
IP30 | 2 x 기가비트 이더넷 | 4x PNP 갈바닉 절연 | 4x PNP 하이 사이드 | 알루미늄, 파우더 코팅 | 256 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.