로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

IO-Link 신호 전송을 위한 인덕티브 커플러

인덕티브 커플러

가능:

11 버전

IO-Link 신호 전송을 위한 인덕티브 커플러는 에어 갭을 통한 데이터와 에너지의 비접촉 전송을 가능하게 합니다. 따라서 기계식 플러그 접점이 필요하지 않습니다. 발루프의 양방향 커플링 시스템을 IO-Link와 함께 사용하면 데이터를 양방향으로 전송할 수도 있습니다.

IO-Link 표준에 따른 비접촉식 신호 전송이 투명하게 이루어집니다. 시스템은 마치 "투명한 상태"로 작동하기 때문에 파라미터화 할 필요도 없습니다. 아주 간편하게 IO-Link 마스터와 IO-Link 장비를 연결하고 통신하면 됩니다.

시스템에는 IO-Link 버전과 상관 없이 완전한 IO-Link 인터페이스가 있습니다. 이를 통해 이벤트 데이터, 작동 변수 데이터 및 프로세스 데이터가 마스터와 장비 간에 직접 교환됩니다.

주요 특성

  • 액추에이터 동시 제어 및 센서 신호 수집
  • 액추에이터의 AUX 전원 켜기 / 끄기 가능
  • 파라미터화 필요 없음 - Plug-and-Work를 통한 간편한 설치
  • 장치에 연결된 IO-Link 기능
  • 유연한 프로세스 데이터 길이

11 버전

주문 코드 가격 구성품 구조 연결 신호 형태 기능
확정

BIC0070

BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A
772200 KRW 베이스 직육면체 형상 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 양방향 IO-Link 신호 전송

BIC0071

BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A
757900 KRW 원격 직육면체 형상 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴 양방향 IO-Link 신호 전송

BIC0072

BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A
800800 KRW 베이스 직육면체 형상 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 양방향 IO-Link

BIC007E

BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
622050 KRW 원격 M30x1.5 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴 양방향 IO-Link 신호 전송

BIC007F

BIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A
786500 KRW 베이스 직육면체 형상 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 양방향 IO-Link 신호 전송

BIC007H

BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A
772200 KRW 원격 직육면체 형상 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴 양방향 IO-Link 신호 전송

BIC007L

BIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
600600 KRW 베이스 M30x1.5 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 양방향 IO-Link 신호 전송

BIC0084

BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
636350 KRW 베이스 D30.0 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 양방향 IO-Link

BIC0085

BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
614900 KRW 원격 D30.0 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴 양방향 IO-Link

BIC0086

BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
593450 KRW 베이스 M30x1.5 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 양방향 IO-Link