광학 필터
광학
가능:
11 버전
광학 필터는 정밀한 분석을 가능하게 하고 이미지 품질을 향상시키는 산업 분야에서 없어서는 안 될 필수 구성 부품입니다. 발루프에서 다양한 광학 필터를 만나보세요.
가장 중요한 장점
- 다양한 파장의 컬러 필터
- 듀얼 밴드 필터
- 편광 필터
- 다양한 필터 나사산 제공
11 버전
주문 코드 | 가격 | 필터 | 버전 | 필터 스레드, 크기 | 사용 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM02FMBAM OF-VS-002-RD-27 |
42497 KRW | 적색 | Long pass | M27x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02FWBAM OF-VS-002-RD-30 |
42497 KRW | 적색 | Long pass | M30.5x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02MNBAM OF-VS-002-IR-27 |
234533 KRW | 적외선 | Long pass | M27x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02MPBAM OF-VS-002-IR-30 |
234533 KRW | 적외선 | Long pass | M30.5x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02MRBAM OF-VS-002-IR-40 |
301054 KRW | 적외선 | Long pass | M40.5x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02FKBAM OF-VS-002-PL-27 |
54951 KRW | 유극 | 편광 필터 | M27x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02FPBAM OF-VS-002-GN-27 |
42497 KRW | 녹색 | Long pass | M27x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02FRBAM OF-VS-002-BU-27 |
42497 KRW | 청색 | Long pass | M27x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02FTBAM OF-VS-002-PL-30 |
54951 KRW | 유극 | 편광 필터 | M30.5x0.5 | C-마운트 렌즈용 | |
BAM02FZBAM OF-VS-002-BU-30 |
42497 KRW | 청색 | Long pass | M30.5x0.5 | C-마운트 렌즈용 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.