유리 섬유
반사판, 화이버, 광학
가능:
117 버전
발루프의 컴팩트하고, 유연하면서 견고한 유리 섬유 솔루션은 뛰어난 정확도와 빠른 속도가 특징입니다. 버튼이나 단방향 버전으로 제공됩니다. 직경 2 - 8 mm인 다양한 형태의 끝 부분과 직선 또는 각진 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
유리 섬유는 최대 250 °C에 이르는 내열성과 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 또한 설치가 간편하기 때문에 까다로운 환경에서도 유용하게 활용될 수 있습니다.
주요 특성
- Balluff BFB M18M-… 및 BOS 30M-… 용으로 설계 및 검증됨
- 폴리우레탄, 피형 강판 하우징 및 실리콘과 같은 다양한 피복재 재료 사용
- 다양한 길이 및 직경
- 내마모성 및 내유성
- 높은 작업수행 잔여량
- 고품질 소재 및 정밀 가공
- 균일한 광학적 특성
117 버전
주문 코드 | 가격 | 버전 | 형태 | 치수 | 화이버 소재 | 케이블 길이 L | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO003RBFO 18A-XAG-MZG-15-0,5 |
177320 KRW | 지름 2, 표준 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 8 x 25 mm | 유리 | 0.50 m | |
BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
271700 KRW | M5, 표준 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 8 x 30 mm | 유리 | 1.00 m | |
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
361790 KRW | 지름 6, 90° 광학 요소 | 실린더, 광학 요소 90° | 지름 8 x 14 mm | 유리 | 0.50 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
418990 KRW | 지름 6, 90° 광학 요소 | 실린더, 광학 요소 90° | 지름 8 x 14 mm | 유리 | 1.00 m | |
BFO0019BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5 |
388960 KRW | 지름 6, 90° 광학 요소 | 실린더, 광학 요소 90° | 지름 8 x 14 mm | 유리 | 0.50 m | |
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
470470 KRW | 지름 6, 90° 광학 요소 | 실린더, 광학 요소 90° | 지름 8 x 14 mm | 유리 | 1.00 m | |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
250250 KRW | 지름 6, 90° 광학 요소 | 실린더, 광학 요소 90° | 지름 8 x 14 mm | 유리 | 0.50 m | |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
281710 KRW | 지름 6, 90° 광학 요소 | 실린더, 광학 요소 90° | 지름 8 x 14 mm | 유리 | 1.00 m | |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
235950 KRW | 지름 2, 90° 광학 요소 | 실린더, 광학 요소 90° | 지름 8 x 14 mm | 유리 | 0.50 m | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
277420 KRW | 지름 2, 90° 광학 요소 | 실린더, 광학 요소 90° | 지름 8 x 14 mm | 유리 | 1.00 m |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.