로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

중파장 적외선(SWIR) 및 자외선 카메라

산업용 카메라

가능:

4 버전

UV 및 중파장 적외선 카메라는 사람의 눈으로는 더 이상 인식할 수 없는 자외선 및 단파장 적외선 범위의 이미지를 캡처하여 보이지 않는 것을 보이게 합니다. 따라서 이 카메라는 산업용 애플리케이션에서 새로운 가능성을 열어줍니다. 예를 들어, 반도체 분야의 결함 검사나 폐기물 분류에서 다양한 투명 물질을 감지할 수 있습니다.

이는 자외선 및 중파장 적외선(SWIR) 감응형 CMOS 센서를 통해 가능합니다. 또한 글로벌 셔터 기술이 적용되어 픽셀 영역을 최적으로 활용하여 움직이는 물체에서도 왜곡 없는 이미지와 높은 이미지 품질을 보장합니다. 발루프 GigE Vision 카메라 시리즈의 장점과 결합하여 고성능 카메라가 탄생했습니다.

특징 및 장점

  • 400nm - 1700nm의 매우 넓은 범위에서 감도를 제공하는 고해상도 소니 SWIR 센서.
  • 자외선 범위에서 매우 높은 감도를 제공하는 800만 화소 발루프 UV 센서 IMX487
  • 범용 GigE Vision 인터페이스
  • 소프트웨어 개발 키트를 통한 손쉬운 통합

4 버전

주문 코드 보호 등급 인터페이스 디지털 입력 디지털 출력 하우징 재질 데이터 메모리 승인 / 적합성
확정

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP67, (팬 미포함) 기가바이트 이더넷, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G 베이스-T 이더넷
PoE+
4x 양방향: 입력 (절연되지 않음) / 출력 (하이 사이드 또는 오픈 드레인)
RS232
4x PNP 갈바닉 절연 4x PNP 하이 사이드 알루미늄, 파우더 코팅 2048 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP 갈바닉 절연 4x PNP 갈바닉 절연 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
IP40 기가바이트 이더넷, POE 4x PNP 갈바닉 절연 4x PNP 하이 사이드 알루미늄, 파우더 코팅 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS02E2

BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
IP40 기가비트 이더넷 2x PNP 갈바닉 절연 4x PNP 하이 사이드 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC