GigE Vision 카메라
산업용 카메라
가능:
4 버전
기가비트 이더넷 산업용 카메라는 안정적인 성능으로 잘 알려져 있습니다. 카메라의 모듈식 설계로 온도 범위가 확장된 버전이나 IP67 보호 등급을 갖춘 버전 등 다양한 카메라 구성 및 기능을 사용할 수 있습니다. 이 카메라는 GenICam 및 GigE Vision 표준과 호환됩니다. 드라이버는 Windows 및 Linux에서 사용할 수 있습니다. 또한 이 카메라는 GigE Vision과 호환되는 모든 타사 이미지 처리 라이브러리를 지원합니다.
가장 중요한 장점
- 빠른 데이터 전송을 위한 범용 기가비트 이더넷 인터페이스
- VGA ~ 31.5 MPixel의 고품질 센서로 인한 뛰어난 이미지 품질
- CPU 언로딩을 위한 통합 스마트 기능
- 무손실 이미지 전송을 위한 내부 이미지 메모리
- 다양한 I/O 옵션, 렌즈 연결, 필터 선택 가능
- 소프트웨어 개발 키트를 통한 손쉬운 통합
4 버전
주문 코드 | 가격 | 보호 등급 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 하우징 재질 | 데이터 메모리 | 승인 / 적합성 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0 - StandardBVS CA-GX0 - Standard |
IP40 | 기가비트 이더넷 | 2x PNP 갈바닉 절연 | 4x PNP 하이 사이드 | 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Standard PoEBVS CA-GX0 - Standard PoE |
IP40 | 기가바이트 이더넷, POE | 2x PNP 갈바닉 절연 | 2x PNP 갈바닉 절연 | 알루미늄, 파우더 코팅 | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 |
IP67 | 기가바이트 이더넷, POE | 4x PNP 갈바닉 절연 | 4x PNP 하이 사이드 | 알루미늄, 파우더 코팅 | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | 기가바이트 이더넷, POE | 4x PNP 갈바닉 절연 | 4x PNP 하이 사이드 | 알루미늄, 파우더 코팅 | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.