로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

중복적 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

자기 변형 센서

가능:

16 버전

발루프 BTL 중복적 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 밸브 및 유압 실린더 등과 같이 까다로운 사용환경에도 뛰어난 작동 세이프티 및 활용도를 보장합니다. 하나의 하우징에 최대 3개의 독립적인 측정 시스템을 제공하고, 다양한 리던던시를 적용한 상이한 인터페이스로 향상된 작동 세이프티를 보장합니다.

주요 특성

  • 이중 또는 삼중 형태의 중복 디자인
  • 내온 범위: 영하 –40 °C ~ +85 °C
  • 아날로그 및 디지털 인터페이스
  • 소프트웨어를 통한 유연한 측정 범위 설정 및 신호 분배
  • 세 개의 측정 채널로 설정 복사 가능
  • 견고한 기계 구조로 높은 내구성
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음

16 버전

주문 코드 인터페이스 길이 측정 기계 사양 주변 온도 비선형성 어플리케이션
확정

BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage

BTL7 -TZ- Series - Analog Voltage
아날로그, 전압 25...7620 mm 3/4인치 나사 고정 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 불필요한 구조

BTL7 -TK- Series - Analog Voltage

BTL7 -TK- Series - Analog Voltage
아날로그, 전압 25...7620 mm 18h6 피트 고정 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 불필요한 구조

BTL7 -TB- Series - SSI

BTL7 -TB- Series - SSI
SSI 25...7620 mm M18 나사 고정 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
불필요한 구조

BTL7 -TK- Series - SSI

BTL7 -TK- Series - SSI
SSI 25...7620 mm 18h6 피트 고정 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
불필요한 구조

BTL7 -TZ- Series - Analog Current

BTL7 -TZ- Series - Analog Current
아날로그, 전류 25...7620 mm 3/4인치 나사 고정 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 불필요한 구조

BTL7 -TK- Series - Analog Current

BTL7 -TK- Series - Analog Current
아날로그, 전류 25...7620 mm 18h6 피트 고정 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS 불필요한 구조

BTL7 -TT- Series - SSI

BTL7 -TT- Series - SSI
SSI 25...7620 mm M30 나사 고정 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
불필요한 구조

BTL7 -TT- Series - Digital

BTL7 -TT- Series - Digital
디지털 펄스 25...7620 mm M30 나사 고정 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
불필요한 구조

BTL7 -TZ- Series - Digital

BTL7 -TZ- Series - Digital
디지털 펄스 25...7620 mm 3/4인치 나사 고정 -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
불필요한 구조

BTL7 -TK- Series - Digital

BTL7 -TK- Series - Digital
디지털 펄스 25...7620 mm 18h6 피트 고정 -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
불필요한 구조