프로세서 유닛이 내장된 HF 기록/판독 헤드 (13.56 MHz)
HF (13.56 MHz)
가능:
36 버전
HF 플로팅 유닛이 내장된 기록/판독 헤드는 데이터 매체와 PC 또는 제어장치 사이의 전달자 역할을 수행합니다. 장점: 하나의 하우징에 안테나, 전자장치와 인터페이스가 통합되어 있기 때문에 추가적인 플로팅 유닛이 필요하지 않습니다.
또한 간편한 통합으로 각각의 설치 비용이 절약됩니다. 원격 전자장치가 있는 버전을 사용하면 협소한 공간의 장착 조건에도 적합하기 때문에 여유로운 설치가 가능합니다.
주요 특성
- 사용 가능한 인터페이스: IO-Link, 직렬 - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- 버스 연결이 포함된 새로운 기능: 올인원 RFID 리더기 BIS M-4008을 Profinet에 직접 연결
- IP67 보호등급의 견고한 하우징: 극한 작업환경에서도 안전한 사용
- 리더기 하우징의 상태 디스플레이: 간편한 작동 및 최소 다운타임
유효성
36 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | 하우징 재질 | 인터페이스 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
598650 KRW | 지름 18 x 45.5 mm | 황동, 알루미늄 인터페이스, 니켈 도금 | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
843700 KRW | 40 x 24 x 56 mm | PC, PU 용기 사용 | RS232 | -20...50 °C | |
BIS00W1BIS M-410-067-001-04-S92 |
843700 KRW | 40 x 24 x 56 mm | PC, PU 용기 사용 | 서브넷 16 (RS485) | -20...50 °C | |
BIS00W3BIS M-410-068-001-02-S115 |
843700 KRW | 40 x 24 x 56 mm | PC, PU 용기 사용 | RS422 | -20...50 °C | |
BIS00LKBIS M-401-045-001-07-S4 |
515086 KRW | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
713518 KRW | 지름 30 x 83 mm | 황동, 니켈 도금된 황동 너트, 니켈 도금 | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00ENBIS M-402-007-002-00-S115 |
1054352 KRW | 지름 18 x 44.5 mm | 황동, 알루미늄 인터페이스, 니켈 도금 | RS232 | 0...70 °C | |
BIS012NBIS M-405-045-001-07-S4 |
598650 KRW | 35 x 17 x 80 mm | ABS | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
810069 KRW | 지름 30 x 109.5 mm | 황동, 니켈 도금된 황동 너트, 니켈 도금 | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EMBIS M-401-007-001-00-S115 |
781677 KRW | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.