로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

세이프티 E/A 모듈

IO-Link 안전 애플리케이션을 통해 쉽게 구현

세이프티 E/A 모듈

발루프의 안전한 I/O 모듈은 IO-Link 기술을 통해 세이프티 및 자동화 기술을 결합합니다. 이는 센서 및 액추에이터 신호를 전송하고, 안전 애플리케이션에서도 사용될 수 있습니다. 범용 인터페이스를 통해 산업 안전 기술 통합을 매우 간편하게 실시할 수 있습니다.

보안작업을 위한 IO-Link 모듈

  • PLd/SIL2까지의 안전 애플리케이션에 적합
  • 지속적인 진단과 간단한 장치 교체로 합리적인 유지보수 서비스 비용
  • M12 단방향 코드세트를 사용하여 합리적인 비용
  • 원격 유지 보수에 의한 가동 중단 시간 감소
  • 기계 기능의 그룹화 및 표준화 가능성에 의한 모듈 절감

IO-Link를 통한 Profisafe

  • IO-Link를 사용하는 PLe/SIL3에 이르는 자동화 기술 및 안전 기술 관련 인프라
  • 지속적인 진단과 간단한 장치 교체로 합리적인 유지보수 서비스 비용
  • M12 단방향 코드세트를 사용하여 합리적인 비용
  • 필요 IP 주소 감소
  • 표준화된 배선 디자인, 안전한 잠금장치 바로 연결 가능
  • 거의 모든 세이프티 기기에 연결 가능

CIP Safety I/O Module

  • Integration, acquisition and control of safety components in safe applications up to SIL3, CAT4/PLe
  • Reliable processing of safe application data
  • Connection of single and dual channel safety devices
  • Suitable for the connection of safety and standard components
  • Digital outputs for drivers up to 2A per dual channel
  • Space-saving mounting on the machine
  • IP67 protection class, TÜV and ODVA certified
  • Self-monitoring and diagnostic LEDs

Safety over IO-Link를 통한 안전한 통신

발루프의 Safety over IO-Link에서 핵심은 Profinet용 Profisafe를 기반으로 하는 Safety-Hub입니다. 이를 통해 세이프티 스위치 및 센서, 포토 안전 장치 또는 안전한 명령 장치가 신속하게 통합됩니다. 따라서 M12 표준 케이블만으로도 안전한 모든 필드 장치를 연결할 수 있습니다.

제어장치를 통한 안전한 통신은 Profinet용 Profisafe를 통해 이루어집니다. 주요 특성: 시스템의 세이프티 콘셉트를 위해서는 산업 안전을 구현하기 위한 인프라가 필요합니다. 발루프의 세이프티 구성요소를 통해 신뢰할 수 있는 통합 안전 시스템이 탄생합니다.

간편한 통합 및 제어

안전한 I/O 모듈은 IO-Link 디바이스와 동일한 영역의 시스템 통신을 통해 작동합니다. 이를 통해 Safety-Hub와 보안작업을 위한 IO-Link 모듈이 기존의 표준 IO-Link-Master의 IO-Link 포트에 연결됩니다.

Safety over IO-Link 모듈의 경우, 제어장치를 통해 각 작업에 맞게 중앙 제어식으로 파라미터화됩니다. Safety-Hub 자체에는 세이프티 센서, 세이프티 스위치, 안전한 잠금 장치 또는 비상 정지 장치와 같이 다양한 세이프티 구성요소의 12개의 안전한 입력부와 2개의 안전한 출력부를 연결할 수 있습니다. 발루프의 제품 뿐만 아니라 M12 표준 케이블을 사용한 모든 다른 제조사의 제품도 가능합니다.

보안작업을 위해 갈바닉 절연된 IO-Link 모듈은 직렬 연결된 논리 연산 장치에 의해 제어됩니다.

안전한 신호 처리

IO-Link 모듈을 통한 Profisafe를 사용하면 스위치 접촉 또는 OSSD 신호와 같은 모든 신호를 안전하게 처리 할 수 있습니다. 이는 연결된 센서를 감시하고 상위의 Profisafe 제어장치에 상태를 전송하여 연결된 액추에이터를 안전하게 끌 수 있습니다. 또한 발루프의 Safety-Hub에는 간편한 표준 센서 또는 액추에이터도 연결될 수 있습니다. 설치된 IO-Link-Master는 안전 관련 표준 장치가 아닙니다. 다시 말해 안전 관련 신호는 Master를 통해 모든 관련 영역을 거쳐 제어 영역으로 터널링된 후에 여기에서 처리되기 시작합니다. 이를 위해서는 경우에 따라 기존의 IO-Link-Master를 사용하여 추가 비용을 절약할 수 있습니다.

오류없는 연결 보장

시스템 내에서는 배선 작업이 간편할수록 오류 발생율이 낮아집니다. IO-Link를 이용한 연결 콘셉트를 통해 3핀 또는 4핀 커넥터로 간편한 M12 연결이 가능합니다. 이렇게 간편한 연결 덕분에 Safety over IO-Link에 의한 기계 안전성 구현도 가능합니다. 또한 Safety over IO-Link를 통해 비용도 절감할 수 있습니다. 연결은 신속하게 이루어지며, 자재는 절약되고 오류도 발생하지 않습니다.

Safety over IO-Link를 통해 총비용 감소

Safety over IO-Link를 사용하면 모든 IO-Link의 이점을 활용할 수 있습니다. 본 콘셉트는 하나의 시스템에 세이프티와 자동화 기술을 모두 통합했기 때문입니다. 갈바닉 절연이 이루어진 안전한 I/O 모듈은 기존의 IO-Link 토폴로지의 영역을 보완합니다. IO-Link에 의한 잠재적인 절감 효과로 시스템의 전체 수명도 증가합니다.

기계의 사용 공간 절약

세이프티 기능을 갖춘 IO-Link의 지능적인 확장으로 시스템을 간편하고 안전하게 구축할 수 있습니다. 케이블 연결 시 비용이 절감되고, 컨트롤 캐비닛의 공간이 감소하고 기계의 사용 공간도 절약됩니다. 추가적인 장점은 Profisafe가 포함된 Safety-Hub가 쉽게 통합될 수 있는 점입니다. 특수한 경우에는 별도의 허브가 필요하지 않습니다. 왜냐하면 Safety-Hub를 사용하면 바이너리 센서의 신호도 결합할 수 있기 때문입니다.

최소한의 확장으로 기계 성능 향상

Safety over IO-Link를 통해 기존의 네트워크 토폴로지를 쉽게 확장할 수 있습니다. 왜냐하면 Profinet용 Profisafe가 포함된 안전한 I/O 모듈을 통해 세이프티 및 표준 구성요소를 연결할 수 있기 때문입니다. 동시에 시스템의 기능 성능은 유지됩니다. 또한 세이프티가 보장됩니다. 이렇게 뛰어난 확장성을 통해 두 개의 토폴로지가 성공적으로 병합되기 때문에 시스템 성능이 즉시 증가됩니다.

마지막 순간까지 시스템을 유연하게 변환

토폴로지의 표준화와 세이프티 구성요소를 통해 언제든지 사용 조건을 쉽고 빠르게 변화된 요구 조건에 맞게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 표준 및 기준에 따른 안전 요구 조건을 충족할뿐만 아니라 마지막 순간까지도 유연한 작업이 보장됩니다. 따라서 고객 요구 사항의 안전한 충족이 가능하고 기계를 약속된 날짜에 인도할 수 있습니다.