로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

산업용 RFID 시스템 BIS M

속도와 대용량 데이터를 위한 포스 패킷

산업용 RFID 시스템 BIS M

RFID 시스템 BIS M(13.56 MHz)은 국제 ISO 표준을 지원하고, 대용량 데이터의 높은 전송 속도를 자랑합니다.

데이터 매체와 기록/판독 헤드의 다양한 결합 방식을 통해 이 시스템을 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 부품의 근거리 추적 또는 생산 관리(적재, 워크피스에 기록 등)에 적합합니다.

주요 장점

  • 글로벌 RFID 표준 ISO 15693 및 ISO 14443A를 통한 애플리케이션의 완벽한 통합
  • 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템 제공 가능
  • 수동 데이터 매체와의 결합을 통한 최대 400 mm의 유효 범위
  • IO-Link 부품의 4핀 표준 배선과 가용성
  • 발루프 고속 부품(ISO 15693보다 최대 8배 빠름)
  • 간편하고 신속한 가동
  • 고객 맞춤형 개발 가능
  • 다양한 사용 위치에서의 간편한 통합이 가능한 다양한 액세서리

HF 데이터 캐리어 (13.56 MHz)

  • 수동 데이터 매체: 데이터와 필요한 에너지는 기록/판독 헤드를 통해 유도적으로 통합
  • 모든 데이터 매체는 변경 없이 판독만 가능한 ID 번호(고유 ID) 보유
  • ISO-15693 기준에 따라 전세계적으로 사용 가능
  • 최대 992 Byte 메모리의 EEPROM 데이터 매체
  • 최대 128 kByte 크기의 무제한 기록용 FRAM 데이터 매체
  • 부착 또는 스크류 방식을 통한 설치
  • 최대 IP68/69K의 높은 보호등급
  • 금속 표면에 설치, 고온 등과 같은 다양한 특성
  • 시간 Saving 애플리케이션: 발루프 고속 데이터 매체(ISO 15693보다 최대 8배 빠름)
  • 양면으로 기록/판독이 가능한 전송 시스템 용 특수 키 데이터 매체
  • 초소형 데이터 매체 사용 가능
  • 데이터 볼트를 대상물에 간편하고 빠르게 고정하고 다시 분리할 수 있음

HF 기록/판독 헤드 및 안테나 (13.56 MHz)

  • 기록/판독 헤드의 상태 디스플레이: 간편한 작동 및 최소 다운타임
  • 최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결 가능
  • M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
  • 금속을 사용한 간편한 설치용 기록/판독 헤드
  • 안테나가 내장된 M12 형태
  • 추가적인 고정 브래킷 없이 간단한 조립을 위한 전달 시스템용 특수 기록/판독 헤드
  • 최대 400 mm의 넓은 유효 범위를 위한 HF 루프 안테나
  • 개별 맞춤형 형태 가능
  • BIS C 기록/판독 헤드와 동일한 디자인의 툴 ID 부품 사용 가능

HF 프로세서 유닛 (13.56 MHz)

  • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
  • 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
  • 톱햇 레일 또는 프로파일에 쉽게 조립할 수 있는 다양한 고정 방법
  • 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
  • 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
  • IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
  • 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
  • 신속한 투입을 위해 통용되는 여러 제조사의 기능 구성요소
  • 라인 및 링 토폴로지를 위한 내장형 2포트 이더넷 스위치
  • 작고 컴팩트한 크기(172 × 48 × 62 mm)
  • 버스 연결 없이 신속하게 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
  • BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
  • 열악한 산업 현장을 위한 견고한 7/8" 커넥터를 통한 전원 공급

프로세서 유닛이 내장된 HF 기록/판독 헤드 (13.56 MHz)

  • 사용 가능한 인터페이스: IO-Link, 직렬 - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • 버스 연결이 포함된 새로운 기능: 올인원 RFID 리더기 BIS M-4008을 Profinet에 직접 연결
  • IP67 보호등급의 견고한 하우징: 극한 작업환경에서도 안전한 사용
  • 리더기 하우징의 상태 디스플레이: 간편한 작동 및 최소 다운타임