PCI Express 카메라
산업용 카메라
가능:
2 버전
발루프의 최첨단 PCI Express 카메라 제품군은 특히 높은 수준의 이미징 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.
이 카메라 제품군은 플랫폼에 구애받지 않는 PCI Express 인터페이스를 사용하여 특히 빠른 전송 속도를 제공합니다. 추가 인터페이스를 통한 우회 없이 이미지 데이터를 거의 지연 없이 메모리로 직접 전송할 수 있습니다(DMA - 직접 메모리 액세스). 따라서 특히 고성능이 필요한 애플리케이션을 지원하는 동시에 전체 시스템 비용을 낮게 유지할 수 있습니다.
이 카메라에는 작은 픽셀 크기와 빠른 전송 속도로 높은 이미지 품질을 제공하는 최신 글로벌 셔터 센서가 장착되어 있습니다.
발루프의 소프트웨어는 다양한 프로세서 아키텍처를 지원하며 호환성을 보장하고 서로 다른 하드웨어 플랫폼 간의 원활한 전환을 보장합니다. 각 컴퓨터 플랫폼에 맞는 어댑터 보드 또는 플러그인 카드를 사용할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 최대 1600MB/s의 높은 순 데이터 속도
- 최대 2460만 화소의 고품질 센서로 인한 뛰어난 이미지 품질
- 이미지 데이터의 지연 없는 전송
- 표준 인터페이스 덕분에 호스트 소프트웨어와 독립적
- NVIDIA, ARM 및 x86 기반의 다양한 프로세서 아키텍처 지원
2 버전
주문 코드 | 가격 | 보호 등급 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 하우징 재질 | 데이터 메모리 | 승인 / 적합성 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
IP30 | PCIe | 4x PNP | 4x PNP | 알루미늄, 아노다이징 처리됨 | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
IP30 | PCIe |
2x PNP 갈바닉 절연 PNP |
2x PNP 갈바닉 절연 PNP |
알루미늄, 아노다이징 처리됨 | CE, WEEE, UKCA |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.