로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

PCI Express 카메라

타입 코드:

BVS CA-BN - OCuLink

이전 매트릭스 비전 이름 :

mvBlueNAOS

연락 요청

버전
산업 카메라
인터페이스
PCIe
디지털 입력
2x PNP 갈바닉 절연
PNP
디지털 출력
2x PNP 갈바닉 절연
PNP
렌즈 연결부
C-마운트, 요청 시 다른 타입
이미지 포맷
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
치수
32 x 40 x 40 mm
작동 전압, Ub
5...12 VDC
주변 온도
0...45 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
UKCA
보호 등급
IP30
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

C-mount lenses

양방향 코드세트