로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

유량 모니터 및 유량 스위치

플로우 센서

가능:

3 시리즈

열 유량 모니터는 공정 유체를 전환식으로 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 측정 장치는 공작 기계, 펌프 및 컴프레서 등에서 찾아볼 수 있습니다.

나사 체결 또는 직접 인라인 설치가 가능한 엔드레스하우저의 다양한 제품을 통해 다양한 어플리케이션에서 다양한 요구 사항을 안정적으로 해결할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 유속 또는 냉각수와 같은 물과 기타 액체의 체적 유량 모니터링에 적합한 유량 모니터 또는 유량 센서를 보유하고 있습니다.

특별한 특징

  • 움직이는 부품이 없으므로 오염에 강함
  • 액체 매체의 유량을 직접 측정할 수 있음
  • 유량/파이프 직경에 따라 스크류인 또는 인라인 설계 가능
  • 견고한 M12 커넥터로 손쉬운 통합
  • LED 라인 또는 디스플레이를 통해 유량 시각화
  • UL 및 CE 승인
  • 배관 내 유량 모니터링

3 시리즈

모델 시리즈 작업 범위 프로세스 연결 접촉면으로부터의 설치 길이 인터페이스
확정

BFF I

직접 인라인 설치용
0.1...2 l/min 물 G 1/4" 외부 PNP

BFF C

LED가 있는 나사식 버전
3...300 cm/s 오일, 1...150 cm/s 수용액 매체 G 1/2" 외부, NPT 1/2" 외부 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm PNP

BFF S

외부 신호 증폭기용 스크류인 버전
3...300 cm/s 오일, 1...150 cm/s 수용액 매체 G 1/2" 외부, NPT 1/2" 외부 31 mm, 40 mm, 48 mm