LF 기록/판독 헤드 및 안테나 (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
가능:
48 버전
산업용 디자인으로 설계된 발루프의 애플리케이션용 LF 기록/판독 헤드 및 안테나를 통해 간편하게 시스템에 통합시킬 수 있습니다. 보호등급 IP67의 견고한 하우징으로 열악한 산업 현장에서도 안전한 사용이 보장됩니다.
필요에 따라 케이블 또는 커넥터와 같은 다양한 버전을 활용할 수 있습니다. 최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결할 수 있습니다. 기록/판독 허용 범위는 사용되는 기록/판독 헤드 및 데이터 매체의 조합에 따라 다르며, 이는 작동 모드(정적 또는 동적), 설치 재료와 금속까지의 프리 존에 따라 추가적인 영향을 받습니다.
주요 특성
- 직경 14.5 mm 크기의 특수 툴 ID 기록/판독 헤드 또는 M16, 금속을 사용한 간편한 설치 용도
- 1 m, 5 m 및 10 m 길이의 케이블 제공
- 기능 보장을 위해 케이블 대각선 불가
- 플로팅 유닛 BIS V 연결용 BCC0FCK 연결 케이블 필요
- 고객 개별 맞춤형 형태 가능
유효성
48 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | 하우징 재질 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BIS0138BIS C-300-PU1-02 |
229112 KRW | 지름 14.5 x 35 mm | 황동, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS00N3BIS C-306/10-S4 |
227279 KRW | 지름 16 x 50 mm | 황동, 니켈 도금된 황동 너트, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS00P6BIS C-300-PU1-10 |
262769 KRW | 지름 14.5 x 35 mm | 황동, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS007LBIS C-323/10-S4 |
259597 KRW | 지름 30 x 70.5 mm | 스테인리스 스틸 (1.4305), 스테인리스 스틸 (1.4305) | 0...70 °C | |
BIS00PJBIS C-310-PU1-10 |
298493 KRW | 지름 30 x 70 mm | 황동, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
378287 KRW | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
BIS00PPBIS C-351-PU1-10 |
342615 KRW | 80 x 50 x 170 mm | POM, 알루미늄 마운팅 플레이트 | 0...70 °C | |
BIS005WBIS C-300-05 |
229112 KRW | 지름 14.5 x 35 mm | 황동, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
224627 KRW | 지름 14.5 x 35 mm | 황동, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
341081 KRW | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.