IO-Link 센서/액추에이터 허브
I/O 모듈
가능:
57 버전
견고한 하우징을 갖춘 발루프의 IO-Link 센서/액추에이터 허브는 열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. M12 또는 M8 플러그 커넥터에 기반한 I/O 모듈은 합리적인 비용으로 쉽게 설치하고 유지, 보수할 수 있습니다.
포트별 단일 채널 모니터링을 통해 포트의 단선 및 과부하는 물론 케이블 파손도 감지할 수 있습니다. 이러한 선택형 진단 레벨은 I/O 모듈의 고유 기능입니다.
당사의 다양한 센서/액추에이터 허브 BNI는 최고의 유연성과 함께 최대의 기능을 제공합니다. 이 제품군은 디지털 입력/출력 및 아날로그 입력 신호용 변형을 제공합니다. 필요와 요구 사항에 따라 올바른 장치를 선택하십시오. 애플리케이션에 따라 최대 16개의 디지털 입력 및 출력(고부하를 위한 별도의 전원 공급 장치 포함 또는 미포함) 또는 최대 8개의 아날로그 신호를 관리할 수 있습니다.
적용 영역에 따라 플라스틱 및 금속을 포함한 다양한 하우징 개념을 제공합니다. 또한 다양한 IP 보호 등급.
주요 특성
- 비용 합리적이고 쉬운 설치 맟 유지 보수
- 포트의 단선 및 과부하와 케이블 파손 감지
- 다양한 변형으로 인한 뛰어난 유연성
유효성
57 버전
주문 코드 | 가격 | 하우징 재질 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 아날로그 입력 | 추가 기능 | 슬롯 연결부 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005LBNI IOL-302-000-K006 |
213928 KRW | PA, 투명 | IO-Link 1.1 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | |||
BNI007ZBNI IOL-302-002-K006 |
215358 KRW | PA, 투명 | IO-Link 1.1 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | |||
BNI00CPBNI IOL-302-S02-Z026 |
396110 KRW | 아연, 다이 캐스팅 | IO-Link 1.1 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | |||
BNI0006BNI IOL-104-000-K006 |
166309 KRW | PA, 투명 | IO-Link 1.0 | 16x PNP, 유형 2 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | ||||
BNI0039BNI IOL-104-S01-Z012 |
332761 KRW | 아연, 다이 캐스팅 | IO-Link 1.0 | 16x PNP, 유형 2 | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | ||||
BNI00CNBNI IOL-302-S02-Z012 |
372229 KRW | 아연, 다이 캐스팅 | IO-Link 1.1 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | |||
BNI00CNBNI IOL-302-S02-Z012 |
372229 KRW | 아연, 다이 캐스팅 | IO-Link 1.1 | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | |||
BNI0007BNI IOL-709-000-K006 |
226512 KRW | PA, 투명 | IO-Link 1.0 | 8x PNP, 유형 2 | 4x 아날로그, 전류 (4…20 mA) | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | |||
BNI0008BNI IOL-710-000-K006 |
227227 KRW | PA, 투명 | IO-Link 1.0 | 8x PNP, 유형 2 | 4x 아날로그, 전압 (0…10 V) | 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | |||
BNI000PBNI IOL-101-000-K018 |
232947 KRW | PBT, GF | IO-Link 1.0 | 4x PNP, 유형 2 | 4x M8x1-소켓, 3-폴 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.