Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BNI0008

IO-Link 센서/액추에이터 허브

타입 코드:

BNI IOL-710-000-K006

Loading...

제품 설명

견고한 하우징을 갖춘 발루프의 I/O 모듈은 열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. M12 또는 M8 플러그 커넥터에 기반한 I/O 허브는 합리적인 비용으로 쉽게 설치하고 유지 및 보수할 수 있습니다.

인터페이스
IO-Link 1.0
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
8x PNP, 유형 2
아날로그 입력
4x 아날로그, 전압 (0…10 V)
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
아니요
현재 합계 US, 센서
4 A
하우징 재질
PA, 투명
치수
50 x 30.8 x 115 mm
주변 온도
-5...55 °C
보호 등급
IP67, 스레드 연결 시
전송 속도
COM2 (38.4 kBaud)
최소 프로세스 데이터 사이클
30 ms
프로세스 데이터 입력
10 bytes
기술 문서
  • 데이터 시트

  • CAD 모델

  • CAE (EPLAN)

  • MTTF 인증서

  • 처분

  • IODD: IO-Link 기기 설명 (IODD)

  • 구성/설치/조립 설명서

  • 매뉴얼

  • 적합성 선언

  • 제품 보기

단방향 코드세트

양방향 코드세트

T형 스플리터

조정 보조장치/ 공구

기계 부속품

보호 캡

보호 커버/ 보호 하우징

Y형 스플리터

ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl @ ss 6.0
27-24-26-02
eCl @ ss 8.1
27-24-26-02