보호 하우징
보호
가능:
34 버전
극한 작업 환경에서 발루프의 센서 및 장치를 사용할 경우에는 고온, 화학 물질과 기계적인 영향에도 견고하고, 심지어 용접 작업에도 사용할 수 있는 보호 하우징이 반드시 필요합니다. 발루프의 보호 하우징은 고품질 재질로 강한 저항력을 갖춘 표면과 광학적 특성을 보유한 보호 유리로 제작되었습니다. 설치 방법도 매우 간편합니다. 교체 부품이 없는 경우, 부족한 부품을 즉시 배송해 드립니다.
주요 특성
- 고품질 재료, 강한 저항력을 갖춘 표면과 기하학적 특성을 기반으로 견고함 보장
- 경제적이며 안정적으로 모든 시스템에 통합 가능
- 고온, 화학 물질과 기계적 영향에도 견고함
34 버전
주문 코드 | 가격 | 소재 | 사용 | 치수 | 승인 / 적합성 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
897 KRW | PC ABS (UL 인증됨) | M12 전원 모듈용 | 지름 14 x 13.2 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
15613 KRW |
알루미늄 아노다이징 처리됨 니켈 도금된 황동 |
능동 및 수동 스플리터용 | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
21970 KRW | POM | BOS 18M 포토 센서용 | 지름 22 x 16 mm | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
8866 KRW | 니켈 도금된 황동 | M12 플러그 커넥터용 | 지름 13.5 x 12 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
1196 KRW | PC/ABS | 능동 및 수동 스플리터용 | 지름 12 x 11.9 mm | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
15314 KRW |
알루미늄 아노다이징 처리됨 니켈 도금된 황동 |
능동 및 수동 스플리터용 | 지름 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
897 KRW | PC ABS | M8 정션 블록용 | 지름 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
62647 KRW |
알루미늄 아노다이징 처리됨 유리 |
BOS 23K 포토 센서용 | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
8710 KRW | PA | 전원 모듈 포트 커버용 | 지름 27 x 150 mm | ||
BAM01NCBAM PC-XO-005-18M-4 |
67743 KRW | 스테인리스 스틸 유리 | BOS 18M 포토 센서용 | 지름 22 x 13 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.