로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

10 GigE 비전 카메라

산업용 카메라

가능:

1 버전

10기가비트 비전 카메라는 특히 데이터를 빠르게 전송합니다. 따라서 고해상도 및 하이 프레임 레이트의 애플리케이션에 이상적입니다. 이는 발루프의 Pregius S 4세대 CMOS 제품군 덕분에 가능합니다. PoE+는 유선 연결을 통해 전원 공급과 데이터 전송이 모두 가능하므로 케이블 연결의 복잡성과 설치에 필요한 공간을 줄여줍니다. 2048MB의 통합 이미지 메모리가 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 보호 등급 IP67과 산업용 플러그 연결을 갖춘 이 카메라 제품군은 열악한 환경에서도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

특징 및 장점:

  • 10기가비트의 고속 전송 속도
  • 최대 2460만 화소의 고품질 소니 CMOS 센서로 뛰어난 이미지 품질 제공
  • 견고한 제품 설계 및 내부 이미지 메모리로 인한 높은 신뢰성
  • GigE Vision 표준과의 손쉬운 통합
  • IEEE1588에 따른 정밀 시간 프로토콜(PTP)로 정밀한 동기화
  • PoE+를 통해 하나의 케이블을 통한 전원 공급 및 데이터 전송

1 버전

주문 코드 가격 보호 등급 인터페이스 디지털 입력 디지털 출력 하우징 재질 데이터 메모리 승인 / 적합성
확정

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP67, (팬 미포함) 기가바이트 이더넷, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G 베이스-T 이더넷
PoE+
4x 양방향: 입력 (절연되지 않음) / 출력 (하이 사이드 또는 오픈 드레인)
RS232
4x PNP 갈바닉 절연 4x PNP 하이 사이드 알루미늄, 파우더 코팅 2048 MB CE, UKCA, WEEE