양방향 코드세트
견고한 케이블을 사용한 안정적이고 정확한 전송
가능:
3234 버전
발루프의 견고한 양방향 코드세트를 통해 신호, 데이터 및 결과를 항상 안정적이고 정확하게 전송할 수 있습니다. 발루프의 광범위한 제품 선택 범위에서 모든 산업의 용도에 맞는 케이블을 찾을 수 있습니다.
발루프의 다양한 케이블 유형과 다양한 플러그 커넥터를 만나보십시오.
주요 장점
- 특수 용도에 맞는 올바른 연결
- 다양한 케이블 유형, 다양한 플러그 커넥터
- 신호, 데이터 및 결과의 안전한 전송
- 견고한 산업용
유효성
3234 버전
주문 코드 | 가격 | 케이블 | 연결 1 | 연결 2 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BCC0F0ABCC M415-M415-3A-312-PX0534-100 |
51610 KRW | PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | |
BCC0E3LBCC M415-M424-3A-305-PS0434-100 |
87711 KRW | PUR 실드 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 각형, 4-폴, A-코딩 | |
BCC0C03BCC M415-M414-3A-305-PS0434-100 |
87711 KRW | PUR 실드 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | |
BCC02R8BCC M313-M313-30-300-PX0334-015 |
19097 KRW | PUR 검은색, 1.5 m, 케이블 체인 호환 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | |
BCC02TKBCC M314-M314-30-304-PX0434-015 |
21359 KRW | PUR 검은색, 1.5 m, 케이블 체인 호환 | M8x1-소켓, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M8x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | |
BCC037MBCC M425-M413-3A-300-PX0334-050 |
26143 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | |
BCC03A9BCC M425-M414-3A-304-PX0434-006 |
19266 KRW | PUR 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | |
BCC03CFBCC M415-M414-3A-304-VX8434-020 |
20605 KRW | PVC 회색, 2 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | |
BCC04JYBCC Z002-030 |
28925 KRW | PUR 검은색, 3 m | 특수 플러그-플러그, 직선형, 3-폴 | 특수 플러그-소켓, 직선형 | |
BCC05M1BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-050 |
30017 KRW | TPE 황색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.