S-마운트 렌즈
광학
가능:
14 버전
발루프의 다양한 S-마운트 렌즈 제품군을 만나보세요.
가장 중요한 장점
- 다양한 고정 초점 거리
- 1/3인치에서 2/3인까지 지원되는 센서 포맷
- IR-Cut 필터가 있는 버전과 없는 버전
- 최대 12메가픽셀 해상도
14 버전
주문 코드 | 가격 | Max. Sensor size | 이미지 해상도 | 초점 거리 | 추가 텍스트 | 사용 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW027MADCTCS |
Spacer, 5 mm | 산업 카메라용 액세서리 | |||||
FHW027NAD01S |
Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm | 산업 카메라용 액세서리 | |||||
FHW027PBM3618C |
1/2.5" | 1 MP | 3.6 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 1/2.5" | |||
FHW027RBM3518S125ND |
1/2.5" | 1.5 MP | 3.5 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 1/2.5" | |||
FHW02AAB10M5425C |
1/2.3" | 10 MP | 5.4 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | |||
FHW02ACSH02M13 |
Lensholder S-Mount, height 13 mm | 렌즈 광학 장치용 | |||||
FHW02AEB5M8018C |
1/2.5" | 5 MP | 8 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 1/2.5" | |||
FHW02AFB5M4018C |
1/2.5" | 5 MP | 4 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 1/2.5" | |||
FHW02AHB5M3618C |
1/2.5" | 5 MP | 3.6 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 1/2.5" | |||
FHW02AJB5M2524C |
1/2.5" | 5 MP | 2.5 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 1/2.5" |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.