로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

라인형 레이저

비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:

6 버전

발루프의 고성능 라인형 레이저는 결함, 직경, 모서리, 균열, 등급 또는 장착 상태를 관리하는데 사용됩니다. 산업용 이미지 처리나 워크피스 또는 액세서리의 정렬 및 위치 선정에도 사용됩니다.

발루프의 라인형 레이저는 직접 조준하고, 초점을 맞추며, 모델 변형이 가능합니다. 적색, 청색 및 녹색 조명 또는 선, 눈금, 매트릭스, 점에서 십자가 형태까지의 다양한 투영 유형이 제공되는 발루프의 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다.

주요 특성

  • 견고하고 컴팩트한 디자인(M18, M12 디자인)
  • 고품질 하우징, IP67
  • 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
  • 간편한 설치, 레이저 등급 1M 또는 2M(추가 보호 조치 필요 없음)
  • 고품질 재료 및 레이저 모듈
  • 2000 mm까지의 큰 검사 거리에서도 사용 가능
  • 확대/축소가 가능한 밝기

6 버전

주문 코드 가격 광원 유형 IEC 60825-1에 따른 레이저 등급 치수 최소 개방 각도 투사 유형
확정

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
1037842 KRW 레이저 적색광 2M 지름 20 x 116 mm 20° 라인, 균일

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
1870869 KRW 레이저 청색광 2M 지름 20 x 116 mm 45° 라인, 균일

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
2807207 KRW 녹색광 레이저 2M 지름 20 x 116 mm 45° 라인, 균일

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
1716000 KRW 레이저 적색광 2 지름 20 x 116 mm 포인트, 타원형

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
1012765 KRW 레이저 적색광 1M 지름 20 x 116 mm 30° x 30° 교차

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
1233934 KRW 레이저 적색광 2M 지름 20 x 116 mm 45° 라인, 균일