아날로그 스위칭 장치
신호 변환기 및 통신 아답터
가능:
1 버전
아날로그 스위칭 장치를 사용하면 아날로그 출력 신호가 있는 센서에 대해 3개의 스위칭 임계값을 설정할 수 있습니다. 스위칭 상태는 LED로 표시됩니다.
주요 특성
- 3개의 스위칭 포인트 PNP/NPN 전환 가능
- 스위칭 상태는 LED로 표시됩니다.
1 버전
주문 코드 | 가격 | 기능 원리 | 아날로그 입력 | 스위칭 출력 | 센서 연결부 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0070BES 516-615-PS-1-PU-05 |
267865 KRW | 신호 변환기 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 3x PNP 상시 개방 접점 (NO) | M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 | 케이블 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.