다크 필드 조명
비전 시스템 용 조명 및 기계
가능:
1 버전
발루프의 다크 필드 조명은 표면의 흠집, 파인 곳이나 불순물을 검사하는데 사용됩니다. 적색광으로 균일하게 재질 및 표면과 무관하게 90 mm 직경의 조명 필드를 조명할 수 있습니다. 또한 설치 방법도 매우 간편합니다.
주요 특성
- 간편한 장착 및 유연한 위치 선정
- 고품질 하우징, IP54
- 정확성과 높은 성능
- 최고 품질의 재료
1 버전
주문 코드 | 가격 | 버전 | 조명 영역 | 광원 유형 | 치수 | 소재 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00AMBAE LX-VS-DR090 |
756756 KRW | 다크 필드 조명 | Ø 90 mm | LED 적색광 | 130 x 9.5 x 155 mm |
알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색 PMMA |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.