IO-Link 밸브 터미널 커넥터
I/O 모듈
가능:
5 버전
IO-Link의 장점을 발루프의 IO-Link 밸브 터미널 커넥터에서도 활용해보십시오. 분산되어 설치된 밸브 터미널과 제어장치의 레벨을 쉽게 상호 연결할 수 있습니다.
주요 특성
- 컴팩트한 아답터 하우징으로 최소한의 공간에서 밸브 터미널에 직접 연결 가능
- 다양한 밸브 터미널의 핀 배열과 호환 가능
- 표준화된 3심 또는 4심 센서 케이블을 사용한 제어장치 레벨 연결을 통한 최적화된 배선
- 최대 24개의 자기 코일까지 제어 가능
유효성
5 버전
주문 코드 | 가격 | 인터페이스 | 기능 원리 | 아웃풋, 개수 | 출력 2A, 수량 | 최대 출력 전류 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
201201 KRW | IO-Link 1.1 | 활성 스플리터 | 24 | |||
BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
185328 KRW | IO-Link 1.1 | 활성 스플리터 | 16 | |||
BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
201201 KRW | IO-Link 1.1 | 활성 스플리터 | 24 | |||
BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
202774 KRW | IO-Link 1.1 | 활성 스플리터 | 22 | |||
BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
180609 KRW | IO-Link 1.1 | 활성 스플리터 | 16 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.