USB3 비전 카메라
산업용 카메라
가능:
7 버전
발루프프의 USB3 Vision 카메라는 높은 해상도와 프레임 속도뿐만 아니라 카메라 기반의 스마트 기능을 제공하여 호스트 시스템의 부하를 크게 줄여줍니다. 모듈식 설계로 S-마운트부터 M42까지의 렌즈 연결 또는 확장된 온도 범위의 변형 등 다양한 선택 및 장비 옵션을 제공합니다. 따라서 의료 기술이나 현미경 검사와 같은 다양한 산업 분야에 적합합니다.
특징 및 이점:
- 최대 5기가비트 전송 속도를 지원하는 범용 USB3 카메라 시리즈
- 최대 3150만 화소의 고품질 센서로 뛰어난 이미지 품질 제공
- CPU 부하를 줄여주는 온보드 스마트 기능
- 무손실 이미지 전송을 위한 내장 이미지 메모리
- 손쉬운 프로세스 통합을 위한 다양한 I/O 옵션
- 소프트웨어 개발 키트를 통한 손쉬운 통합
7 버전
주문 코드 | 가격 | 보호 등급 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 하우징 재질 | 데이터 메모리 | 승인 / 적합성 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP 갈바닉 절연 | 4x PNP 갈바닉 절연 | 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP 갈바닉 절연 | 4x PNP 갈바닉 절연 | 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP 갈바닉 절연 | 4x PNP 갈바닉 절연 | 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP 갈바닉 절연 | 4x PNP 갈바닉 절연 | 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.