로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

정전 센서 헤드를 위한 분리식 센서 증폭기

정전 센서

가능:

6 버전

발루프 센서 증폭기로 정전 센서 헤드를 간편하게 세팅하고 분석할 수 있습니다. 톱햇 레일 조립용 초소형 분석 장치는 스위칭 신호, 아날로그값 또는 IO 링크 기능을 제공합니다.

까다로운 환경에서도 조정이 가능하고, 다양한 설정 옵션이 있어 거의 모든 발루프 정전 센서 헤드의 기능을 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 간편한 세팅, 거의 모든 발루프 정전 센서 헤드 분석
  • 톱햇 레일 조립용 초소형 분석 장치 또는 IO 링크 분석 장치 포함
  • 까다로운 환경에서도 조정 가능
  • 초소형 디자인, 다양한 기능 모드

유효성

6 버전

주문 코드 가격 치수 연결 인터페이스 시간 기능 보호 등급
확정

BAE00KJ

BAE SA-CS-026-YP-BP02
163826 KRW 10.5 x 45 x 75.5 mm 케이블, 2.00 m, PUR 아날로그, 전압/아날로그, 전류 0…10 V/4…20 mA
PNP/NPN NO/NC
온/오프 지연 시간 프로그래밍 가능 IP40

BAE00LC

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04
172978 KRW 10.5 x 45 x 75.5 mm 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR IO-Link 1.1 PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 온/오프 지연 시간 프로그래밍 가능 IP40

BAE00KH

BAE SA-CS-025-YP-BP02
125528 KRW 10.5 x 45 x 75.5 mm 케이블, 2.00 m, PUR PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) IP40

BAE00L9

BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04
136331 KRW 10.5 x 45 x 75.5 mm 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1, 0.30 m, PUR PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) IP40

BAE00LA

BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04
172978 KRW 10.5 x 45 x 75.5 mm 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1, 0.30 m, PUR 아날로그, 전압/아날로그, 전류 0…10 V/4…20 mA
PNP/NPN NO/NC
온/오프 지연 시간 프로그래밍 가능 IP40

BAE00ZK

BAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49
150605 KRW 10.5 x 45 x 75.5 mm 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1, 0.1 m, PUR PNP 정상 열림 (NO) IP40