로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

네트워크 모듈

최고의 성능 달성

네트워크 모듈

더 빠르고, 유연하고, 효율적이며 다양한 생산을 위해서는 센서와 인터넷 간의 통신이 필요합니다. 이는 생산 프로세스 동안의 데이터 양을 증가시킵니다. 따라서 이런 정보를 활용할 수 있는 부품이 필요합니다. 이와 더불어 모든 영역으로 데이터를 전송할 수 있는 인프라가 구축되어야 합니다.

멀티프로토콜을 지원하는 네트워크 모듈

  • 환경 친화적: 포팅이 없는 IP67 플라스틱 하우징
  • 다중 프로토콜: 하나의 장치에 여러 산업용 이더넷 프로토콜 제공
  • 최적의 진단 등을 통한 간편하고 비용 절감형 설치 및 유지보수
  • IIoT 지원: REST API 및 MQTT 지원
  • HTTPS 통신이 포함된 통합 웹 UI로 사용자 친화적이고 안전함

Profinet 네트워크 모듈

  • IO-Link로 연결하여 유연한 설치 가능, 단순한 배선, 지속적인 진단, 중앙 통제식 작동 변수 세팅

Ethernet/IP 네트워크 모듈

  • 시간과 비용 절감: 신속한 설치가 가능하고, 기존 네트워크와 간단하게 연결 가능
  • 혁신적인 어드레스 플러그를 사용한 간편한 모듈 교체

EtherCAT 네트워크 모듈

  • 최대 100m 거리에 떨어져 있는 65,535개의 호스트 지원
  • 2007년부터 유효한 국제 표준

CC-Link IE/Field 네트워크 모듈

  • 보호등급: IP67
  • 완전 밀폐 하우징
  • 진단 및 작동 변수 세팅을 위한 디스플레이, LED, 통합 SLMP 액세스(Seamless Message Protocol)

CC-Link IE용 네트워크 모듈 / 필드 베이직

  • 100Mbit 이더넷 기기와 CC-Link IE 호환성 완성
  • SLMP(Seamless Message Protocol) 지원
  • 2~5개의 스테이션을 제어하여 데이터 영역의 유연한 사용
  • 포트 및 모듈 상태를 위한 24개의 LED를 통한 편리한 진단 옵션
  • 열악한 환경용: 견고한 IP67 금속 하우징