로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

CC-Link IE/Field 네트워크 모듈

네트워크 모듈

가능:

1 버전

모든 산업용 통신 분야에서 뛰어난 성능을 입증: 필드버스 기술과 네트워크 기술은 나날이 발전하는 통신 기술의 요건을 충족할 수 있어야 합니다.

이와 동시에 통신의 일관성이 유지되어야 합니다. 특히 아시아권 지역의 자동화를 위해 발루프는 기계 및 설비 영역의 통신과 센서/액추에이터 간의 통신을 연결시켰습니다. 설비 영역용 CC-Link IE/Field의 네트워크 모듈 BNI를 제공함은 물론 센서/액추에이터 영역과의 직접 연결이 가능합니다.

발루프는 CC-Link IE/Field의 개방형 자기결정 초고속 네트워크 모듈에 I/O 시스템을 완벽하게 연결하기 위해 실용적인 고성능 필드버스 모듈을 개발했습니다. 뛰어난 작동 변수 세팅 및 진단 가능성으로 차세대 모듈이 기존의 모듈을 능가합니다.

주요 특성

  • 보호등급: IP67
  • 완전 밀폐 하우징
  • 진단 및 작동 변수 세팅을 위한 디스플레이, LED, 통합 SLMP 액세스(Seamless Message Protocol)

1 버전

주문 코드 가격 인터페이스 디지털 입력 디지털 출력 보조 인터페이스
확정

BNI008C

BNI CIE-508-105-Z015
1170455 KRW CC 링크 IE 필드 V0 16x PNP, 유형 3 16x PNP 8x IO-Link