증분 각도 측정 시스템
자기 코드 센서
가능:
34 버전
발루프의 증분 각도 측정 시스템은 회전축과 샤프트의 정밀한 위치 및 속도 제어에 사용됩니다. 발루프는 거의 모든 샤프트 직경에 적합한 센서를 제공합니다. 표준화된 디지털 및 아날로그 인터페이스를 통해 거의 모든 제어 시스템에 통합할 수 있으며 토크 모터에서도 올바른 구동을 가능하게 합니다.
특별한 특징
- 원형 세그먼트에서 측정 요소를 유연하게 사용할 수 있어 공정 및 보관 비용 절감
- 낮은 전체 비용
- 영구 자석 기술이 적용된 마그네틱 테이프로 장기간 안정적인 시스템 가용성 보장
- 견고한 금속 또는 플라스틱 하우징으로 긴 사용 수명 보장
- 최적의 통합으로 인한 공간 절약
34 버전
주문 코드 | 가격 | 기준 신호 | 인터페이스 | 해상도 | 판독 거리 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
388960 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B, RS422 | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
388960 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
388960 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B, RS422 | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
269841 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
269841 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B, RS422 | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
269841 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B, RS422 | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
388960 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B, RS422 | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
390533 KRW | 극 주기율 | 디지털 A/B, RS422 | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
350922 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML070JBML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10 |
319462 KRW | 기준 신호 없음 | 디지털 A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.