추천 액세서리
- 치수
- 10 x 25 x 35 mm
- 연결
- 케이블, 5 m, PUR
- 하우징 재질
- PBT
- 인터페이스
- 디지털 A/B, RS422
- 해상도
- 100 µm
- 판독 거리
- 0.01...6.5 mm
- 최대 비선형
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- 기준 신호
- 극 주기율
- 작동 전압, Ub
- 4.75...5.25 VDC
- 주변 온도
- -20...80 °C
- 보호 등급
- IP67
- 절차 방향
- 측정체까지 세로
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945