자계 센서
비접촉식의 안정적인 위치 피드백
자기장 센서는 주로 실린더와 그리퍼의 피스톤 위치를 선택적으로 또는 지속적으로 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 센서는 액추에이터 벽을 통해 피스톤에 내장된 자석의 자기장을 인식합니다.
발루프의 자기장 센서는 비접촉식 위치 감지 방식이기 때문에 접촉에 의한 침식이나 튀는 현상 없이 깨끗하게 측정할 수 있어 매우 안정적이고 마모되지 않습니다. 피스톤 위치는 빠른 이동 속도에서도 안정적으로 감지됩니다.
스위치 포인트(전환점)를 조절할 수 있는 자계 센서
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 공구 없이 스위치 포인트(전환점)의 개별 설정
- 방사형 또는 축 방향 자기성 편극을 갖는 실린더 및 그리퍼에 적용 가능
- IO 링크를 통해 최대 8개의 스위치 포인트(전환점)를 원격 프로그래밍
- 개별 스위치 포인트(전환점)에 대해 조정 가능한 히스테리시스
- 60 mm의 큰 트래블 경로
- 티칭 부품에 범용적으로 장착 가능한 브래킷
- 다색상 LED를 통한 상태 표시
- 정전 중에도 스위치 포인트(전환점) 표시 가능
- 여러 슬롯 모양에 맞는 특수 브라켓들도 있습니다. (예 라운드 슬롯)
위치 측정 자기장 센서
- 모듈식 컨셉을 통한 유연성: 최대 256mm의 전체 스트로크에 걸쳐 광범위한 실린더를 지원
- 높은 연결성: 아날로그 전압 및 전류 출력과 IO-Link 인터페이스를 통해 매우 제한된 공간에서 피스톤 위치를 지속적으로 확인
- 신뢰할 수 있는 결과: 어플리케이션 관련 선형성 및 반복성, 파라미터 설정 가능
- 높은 프로세스 신뢰성: 낮은 온도 드리프트 및 매우 우수한 전자기 호환성
- 포괄적인 투명성: IO-Link를 통한 신호 출력으로 데이터를 통한 포맷 변경, 상태 모니터링 및 예측 유지보수가 지원
- 높은 수준의 통합성: 센서는 방사형 및 축 방향으로 정렬된 자석과 모두 호환