로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

12 버전

주문 코드 가격 하우징 재질 길이 치수
확정

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
529100 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
PMMA
610 mm 지름 20 x 610 mm

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
657800 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
PMMA
790 mm 지름 20 x 790 mm

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
700700 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
PMMA
1096 mm 지름 20 x 1096 mm

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
471900 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
420 mm 지름 45 x 420 mm

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4
693550 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
600 mm 지름 45 x 600 mm

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
750750 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
800 mm 지름 45 x 800 mm

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
800800 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
1000 mm 지름 45 x 1000 mm

BAE00ZT

BAE LX-XA-BW1160A-S4
872300 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
1200 mm 지름 45 x 1200 mm

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
400400 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨
붕규산 유리
210 mm 지름 45 x 210 mm

BAE012C

BAE LX-XA-BW0170B-S4
278850 KRW 알루미늄, 아노다이징 처리됨, 무색
Acryl glass
250 mm 지름 20 x 250 mm