단방향 코드세트
모든 산업에서 사용 가능한 다양한 단방향 코드세트
가능:
1716 버전
발루프의 광범위한 단방향 코드세트 포트폴리오에서는 모든 산업의 용도에 맞는 케이블을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 신호, 데이터 및 전원을 항상 안정적으로 전송할 수 있습니다.
다양한 케이블 유형과 플러그 커넥터로 단방향 코드세트를 선택할 때 유연한 선택이 가능합니다.
주요 장점
- 모든 산업에서 폭 넓은 선택이 가능
- 다양한 케이블 유형, 다양한 플러그 커넥터
- 견고한 산업용
유효성
1716 버전
주문 코드 | 가격 | 케이블 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|
BCC032FBCC M415-0000-1A-003-PX0434-020 |
13611 KRW | PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | |
BCC08LUBCC M415-0000-1A-001-VX8334-030 |
11583 KRW | PVC 회색, 3 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | |
BCC034CBCC M415-0000-1A-001-VX8334-050 |
13949 KRW | PVC 회색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | |
BCC032LBCC M415-0000-1A-014-PS0434-050 |
43862 KRW | PUR 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | |
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
20670 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | |
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
20670 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | |
BCC02M9BCC M313-0000-10-001-PX0334-050 |
18109 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 | |
BCC02N3BCC M314-0000-10-003-PX0434-050 |
20670 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M8x1-소켓, 직선형, 4핀, A-코딩 | |
BCC032CBCC M415-0000-1A-010-PX0434-050 |
30303 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | |
BCC06TPBCC M415-0000-1A-003-PX0434-150 |
44148 KRW | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.