로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCC032L

가능

단방향 코드세트

타입 코드:

BCC M415-0000-1A-014-PS0434-050

로드 중
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 실드 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...80 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

맞춤형 플러그 커넥터