로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

디지털 포지션 인디케이터

위치 표시 장치

가능:

2 버전

발루프의 디지털 포지션 인디케이터를 사용하면 다양한 제품 및 배치크기가 줄어드는 제품을 빠르고 안전하게 관리할 수 있습니다. 발루프의 디지털 포지션 인디케이터는 명확한 작업자의 가이드와 함께 반자동 형식 조정을 제공하기 때문입니다. 이 명확한 작업자의 가이드와 안전한 형식 설정은 작업의 효율성을 높입니다. 형식 변경이 좀 더 신속하게 성공할 뿐만 아니라 시작 시간과 기계 가동 중지 시간도 크게 줄어듭니다.

특징

  • 스마트 자동화 모니터링 시스템 (Smart Automation Monitoring System, SAMS)를 통한 확장된 IO-Link 기능
  • 내부 온도 및 습도 모니터링과 같은 스마트한 기능

2 버전

주문 코드 가격 표시 샤프트 직경 보호 등급
확정

BDG0291

BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
603707 KRW 디지털 디스플레이, 12 자 20 mm IP69K, IP68

BDG0292

BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
528983 KRW 디지털 디스플레이 20 mm IP69K, IP68